/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Rufmodul mit Ruftaster

Rufmodul zur Rufauslösung mit individueller Bettenkennung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal mit Bettenbus.

Überblick

Artikel-Nr.: 73073F3

Rufmodul zur Rufauslösung mit individueller Bettenkennung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal mit Bettenbus. Möglichkeit zum Anschluss einer externen Rufeinrichtung (z. B. Abwurfsteckvorrichtung). Anschluss von bis zu 8 Rufmodulen in adernsparender Technik an den Bettenbus möglich. Anzeige der Kennung (bis zu 8-stellig, frei konfigurierbar) bei Rufauslösung. Überwachung angeschlossener Rufeinheiten (Rufkreisüberwachung) am externen Rufeingang.

Leistungsmerkmale
  • 1 Tastelement für Ruffunktion
  • 1 LED-Findelicht / Beruhigungslampe – rot
  • Steuerkontakt für Anschalteeinheit Mikrofon
  • 1 Anschluss für externe Rufeinrichtung (z. B. Abwurfsteckvorrichtung)
Zusätzliche Informationen

Ersatzartikel für 73071F, 73073F

Lieferumfang

Rufmodul, Anschlussklemme

Zubehör

88881K3N Abdeckplatte mit Taste – rot – für Rufmodul

88880C5 Adapter mit Zugschnur und Knauf

73073Z1 Spreizkrallenset für 10 Rufeinheiten

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • IP20, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)

Andere

  • Schutzart
    • IP20, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Schutzart : IP20, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)