/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Rufeinheit mit Ruftaster

Ruftaster zur Rufauslösung zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang.

Überblick

Artikel-Nr.: 73022A3

Ruftaster zur Rufauslösung zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang.

Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Funktionsüberwachung erfolgt durch das Elektronikmodul oder Zimmerterminal (Rufkreisüberwachung).

Leistungsmerkmale
  • 1 Taster für Ruffunktion
  • 1 LED-Findelicht und Beruhigungslampe – rot
Zubehör

88881G3N Abdeckplatte mit Taste – rot

88881D3N Abdeckplatte für Ruftaster (Arztruf) – Ruftaste – blau

88880C5 Adapter für Zugschnur mit Knauf

88880A3N Abdeckplatte für Zugtaster

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)