Zimmereinheiten
Abstellmodul mit ext. Rufeingang
Abstellmodul mit individueller Ortskennung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal mit Bettenbus.
Artikel-Nr.: 73073G3
Abstellmodul mit individueller Ortskennung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal mit Bettenbus. Über die externe Rufeinheit wie den „Ruftaster mit Zugschnur und Knauf“ oder auch die „Rufeinheit mit Ruftaster mit 1 Steckkontakt“ ausgelöste Rufe werden lokal über die Abstelltaste quittiert. Anschluss von bis zu 8 aktiven Modulen in adernsparender Technik an den Bettenbus möglich. Anzeige der Kennung (bis zu 8-stellig, frei konfigurierbar) bei Rufauslösung. Anschlussklemmen für passive Einheiten wie Ruftaster mit Zugschnur und Knauf.
Zubehör
88881H4N Abdeckplatte mit Taste –grün– für Abstellmodul
73073Z1 Spreizkrallenset für 10 Rufeinheiten
Andere
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm T: 25 mm
Andere
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm T: 25 mm
- Dimensions : B: 71 mm H: 71 mm T: 25 mm