/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung

Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung.

Überblick

Artikel-Nr.: 88910N3N

Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung.

Zusätzliche Informationen

Antimikrobiell beschichtet

Zubehör

88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Montage
    • Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit

Andere

  • Farbe
    • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Montage
    • Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
  • Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material : PC + ABS - FR
  • Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit