Zimmereinheiten
Abdeckplatte mit Taste –gelb–
Abdeckplatte für Abstelltaster, bestückt mit Abstelltaste, Farbe gelb. Tastenposition unten links.
Artikel-Nr.: 88881M3N
Abdeckplatte für Abstelltaster, bestückt mit Abstelltaste, Farbe gelb. Tastenposition unten links.
Nutzung in Verbindung mit Dichtsatz zur Erhöhung der IP-Schutzklasse (IP x4).
Zusätzliche Informationen
Antimikrobiell beschichtet
Zubehör
88160B Dichtsatz für Standard-Installationseinheiten
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Andere
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Gelb, transparent
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Material
- PC + ABS - FR
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Abstelltaster
Andere
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Gelb, transparent
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Material
- PC + ABS - FR
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Abstelltaster
- Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)|Taste: Gelb, transparent
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm
- Material : PC + ABS - FR
- Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Abstelltaster