/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Doppel-Zugtaster mit Abstell-Funktion Systevo Call Ackermann

Doppelzugtaster, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfunktionen in der Nasszelle eines Patienten-/Bewohnerzimmers.

Überblick

Artikel-Nr.: 70047A

Doppelzugtaster, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfunktionen in der Nasszelle eines Patienten-/Bewohnerzimmers.
Die Einheit ist mit einem Reed-Kontakt mit erkennbarem Zugpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet. Ausgeführt mit lokaler Abstellfunktion (Zugelement).
Anbindung der Einheit über den Ruf-/Abstelleingang (I/O) an einen übergeordneten (IP)-Zimmerkontroller wie ein Zimmerterminal oder ein Zimmer-Elektronikmodul. Überwachung erfolgt gemäß den Vorgaben der VDE 0834-1.

Leistungsmerkmale

Bestückung:

  • 1 Reed-Kontakt für Ruffunktion mit Zugelement und Schnur (rot)
  • 1 Reed-Kontakt für Abestellfunktion mit Zugelement und Schnur (grün)
  • 1 LED für Beruhigungsleuchte

Funktionen:

  • Rufauslösung (Zugfunktion)
  • lokale Rufabstellung (Zugfunktion)
Produktdetails

Andere

  • Gewicht
    • ca. 130 g
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 55 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Stromaufnahme
    • max. 30 mA ampere
  • Kontaktlast
    • max. 125 mA
  • Dimensions
    • B: 80 mm  H: 80 mm  T: 20 mm
  • Schutzart
    • IP 66

Andere

  • Gewicht
    • ca. 130 g
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 55 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Stromaufnahme
    • max. 30 mA ampere
  • Kontaktlast
    • max. 125 mA
  • Dimensions
    • B: 80 mm  H: 80 mm  T: 20 mm
  • Schutzart
    • IP 66
  • Gewicht : ca. 130 g
  • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 55 °C
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 70 °C
  • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
  • Stromaufnahme : max. 30 mA ampere
  • Kontaktlast : max. 125 mA
  • Dimensions : B: 80 mm  H: 80 mm  T: 20 mm
  • Schutzart : IP 66