/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Anschlussträger uP für Bettenmodul

uP-Anschlussträger für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.

Überblick

Artikel-Nr.: 74174B1

uP-Anschlussträger für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.

Lieferumfang

Anschlussträger, Anschlussklemmen

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 250 mm  H: 102 mm  T: 12,5 mm
    • T: 40 mm  (Einbautiefe)
  • Material
    • PC + ABS - FR

Andere

  • Farbe
    • weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions
    • B: 250 mm  H: 102 mm  T: 12,5 mm
    • T: 40 mm  (Einbautiefe)
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
  • Dimensions : B: 250 mm  H: 102 mm  T: 12,5 mm|T: 40 mm  (Einbautiefe)
  • Material : PC + ABS - FR