Zimmereinheiten
Kopfhörer mit Winkelstecker
Kopfhörer mit Winkelstecker zum Einsatz am Patientenhandgerät sowie am Patiententerminal.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 89760C
Kopfhörer mit Winkelstecker zum Einsatz am Patientenhandgerät sowie am Patiententerminal.
Leistungsmerkmale
- 1 verstellbarer Bügel
- 2 schaumstoffgepolsterte Ohrmuscheln
- 1,8 m Anschlusskabel
- 1 Stereo Winkelstecker (3,5 mm)
Zusätzliche Informationen
Artikel verfügbar bis 31.12.2021.
Zubehör
89760BZ Ersatzschaumstoff-Ohrmuscheln
Andere
- Gewicht
- ca. 45 g
Andere
- Gewicht
- ca. 45 g
- Gewicht : ca. 45 g