Zimmereinheiten
Aufhängung für Patientenhandgerät Systevo Com
Halterung für Patientenhandgerät zur Ablage des Gerätes an der Wand oder am Nachttisch. Ausgeführt mit antimikrobiellem Werkstoff zur Abtötung vorhandener Bakterien bzw. zur Verhinderung deren Fortpflanzung.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74137Z4
Halterung für Patientenhandgerät zur Ablage des Gerätes an der Wand oder am Nachttisch. Ausgeführt mit antimikrobiellem Werkstoff zur Abtötung vorhandener Bakterien bzw. zur Verhinderung deren Fortpflanzung.
Lieferumfang
Aufhängung, Befestigungsband
Andere
- Farbe
- lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Dimensions
- B: 65 mm H: 110 mm T: 45 mm
- Material
- POM antimikrobiell
Andere
- Farbe
- lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Dimensions
- B: 65 mm H: 110 mm T: 45 mm
- Material
- POM antimikrobiell
- Farbe : lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Dimensions : B: 65 mm H: 110 mm T: 45 mm
- Material : POM antimikrobiell