Zimmereinheiten
Anschlussträger MVE für Bettenmodul
Anschlussträger (Ausführung für medizinische Versorgungseinheit) für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.
Artikel-Nr.: 74174D1
Anschlussträger (Ausführung für medizinische Versorgungseinheit) für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.
Lieferumfang
Anschlussträger, Anschlussklemmen
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions
- B: 288 mm H: 81 mm T: 52 mm
- Material
- PC + ABS - FR
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions
- B: 288 mm H: 81 mm T: 52 mm
- Material
- PC + ABS - FR
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions : B: 288 mm H: 81 mm T: 52 mm
- Material : PC + ABS - FR