Zimmereinheiten
Patientenhandgerät mit Sprache
Patientenhandgerät als benutzerfreundliches Bediengerät für den Patienten, mit dem er Rufe auslöst, sein Radio- und Fernsehprogramm auswählt, das Licht schaltet und über diskretes Sprechen mit dem Pflegedienst kommuniziert.
Artikel-Nr.: 74133A1
Patientenhandgerät als benutzerfreundliches Bediengerät für den Patienten, mit dem er Rufe auslöst, sein Radio- und Fernsehprogramm auswählt, das Licht schaltet und über diskretes Sprechen mit dem Pflegedienst kommuniziert.
Die Bedienung erfolgt über ein klar gegliedertes Tastenfeld, wobei die Ruftaste mit Findelicht und Beruhigungslampe ausgestattet ist. Über eine 4-stellige 7-Segmentanzeige werden die ausgewählten Rundfunkkanäle, die TV-Funktion sowie die Uhrzeit (soweit verfügbar) angezeigt. Zur Wiedergabe von Rundfunk und TV-Ton ist das Patientenhandgerät mit einem Lautsprecher sowie einem Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinkenbuchse) ausgestattet. Das Patientenhandgerät verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche und ist zudem spritzwassergeschützt IP54. Am Patientenbett wird das Bediengerät in einer Halterung abgelegt, die sich an der Wand oder am Nachttisch befindet. Der Anschluss an das Bettenmodul erfolgt über einen selbstabwerfenden Stecker.
Leistungsmerkmale
Bestückung:
- Ruftaste – rot – mit LED- Beruhigungslampe und Findelicht
- 2 Lichttasten, gelb
- Bedientasten für die Steuerung der Funktionen
- Mikrofon für diskretes Sprechen
- Hörkapsel
- Klinkenbuchse 3,5 mm für den Anschluss eines Kopfhörers
- Systemstecker selbstlösend für den Anschluss an ein Bettenmodul
Zusätzliche Informationen
Nutzbar in Verbindung mit dem Bettenmodul Art.-Nr. 74188A1.
Lieferumfang
2 x Schnurbefestigungsclip für mobile Rufeinheiten am Bettengalgen
Zubehör
74131B1 Aufhängung für Patientenhandgerät, -terminal
74096D Schnurbefestigungsclip
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Gehäuse)
- Anschlusskabel
- 2,5 m
- Befestigung
- Halterung (Köcher) am Nachttisch oder an der Wand
- Dimensions
- B: 71 mm H: 27 mm L: 206 mm
- Schutzart
- IP54
- Material
- PC + ABS - GF20
- Gewicht
- ca. 260 g
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Gehäuse)
- Anschlusskabel
- 2,5 m
- Befestigung
- Halterung (Köcher) am Nachttisch oder an der Wand
- Dimensions
- B: 71 mm H: 27 mm L: 206 mm
- Schutzart
- IP54
- Material
- PC + ABS - GF20
- Gewicht
- ca. 260 g
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016 (Gehäuse)
- Anschlusskabel : 2,5 m
- Befestigung : Halterung (Köcher) am Nachttisch oder an der Wand
- Dimensions : B: 71 mm H: 27 mm L: 206 mm
- Schutzart : IP54
- Material : PC + ABS - GF20
- Gewicht : ca. 260 g