Zimmereinheiten
Dichtsatz für Standard-Installationseinheiten
Durch den Einsatz der Dichtsätze wird für die Ruf- und Abstelltaster sowie Zugtaster ein Feuchtigkeitsschutz von IP54 erreicht.
Artikel-Nr.: 88160A
Durch den Einsatz der Dichtsätze wird für die Ruf- und Abstelltaster sowie Zugtaster ein Feuchtigkeitsschutz von IP54 erreicht. Der Dichtsatz kann auch in Bereichen mit gefordertem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Auch vorhandene Installationseinheiten können nachgerüstet werden.
Zusätzliche Informationen
Abbildung entspricht einem Dichtsatz.
Auslaufmodell. Nachfolgeartikel: 88160B