Zimmereinheiten
Anschlussträger aP für Bettenmodul
aP-Anschlussträger für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.
Artikel-Nr.: 74174A1
aP-Anschlussträger für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.
Lieferumfang
Anschlussträger, Anschlussklemmen
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions
- B: 228 mm H: 81 mm T: 45 mm
- Material
- PC + ABS -FR
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions
- B: 228 mm H: 81 mm T: 45 mm
- Material
- PC + ABS -FR
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions : B: 228 mm H: 81 mm T: 45 mm
- Material : PC + ABS -FR