/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

TV-Steuermodul

Interface zur Ansteuerung eines TV Gerätes im Patientenzimmer.

Überblick

Artikel-Nr.: 79813C1

Interface zur Ansteuerung eines TV Gerätes im Patientenzimmer. Die Übertragung der Steuerbefehle erfolgt von einem zugeordneten Bettenmodul oder einer Wandelektronik. Die Steuerbefehle werden in die Kontrollkommandos des TV-Gerätes umgesetzt. Die Tonsignale des TV-Gerätes werden galvanisch getrennt und an den Audio-Pegel des Bettenmoduls/der Wandelektronik angepasst.

Zusätzliche Informationen

Kompatibilitätsliste von TV-Geräten auf Anfrage

Zubehör

89735S5 Kabel für TV-Steuermodul mit 3,5-mm-Klinke

89735S6 Kabel für TV-Steuermodul mit 3,5-mm-Klinke

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • IP 20, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm

Andere

  • Schutzart
    • IP 20, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
  • Schutzart : IP 20, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm