/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Wandmodul WM LAN

Über das Wandmodul LAN stehen am Bett die benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen zur Verfügung.

Überblick

Artikel-Nr.: 74190A1

Über das Wandmodul LAN stehen am Bett die benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen zur Verfügung. Anschluss über das selbstlösende Stecksystem eines System Com Patientenhandgeräts oder alternativ eines multifunktionales Endgeräts. Wird die vordefinierte Zugkraft am Anschlusskabel des Handgerätes überschritten, löst sich der Systemstecker des Patientengeräts automatisch von dem Wandmodul ab, um einer mechanischen Zerstörung vorzubeugen.

Bettenweises Sprechen (diskret/frei) ist in Verbindung mit dem System Com Patientenhandgerät für die Kommunikation mit dem Pflegepersonal möglich. Anbindung des Wandmoduls WM LAN über den Bettenbus an einen übergeordneten Zimmerkontroller wie ein Zimmerterminal oder ein Zimmer-Elektronikmodul. Über den ETH/LAN-Anschluss werden Dienste wie Sprache (VoETH), Telefoniefunktionen (VoIP/SIP) sowie zukünftige Mehrwertdienste an das Patientenbett herangeführt. Über separate Steuerausgänge lassen sich bis zu 2 Lichtquellen sowie ein TV-Gerät steuern (TV-Steuermodul erforderlich).

Leistungsmerkmale

Bestückung:

  • 1 selbstlösende-Steckvorrichtung –K-kodiert- zum Anschluss des Patientenhandgerätes Systevo Com oder anderer multifunktionaler Endgeräte
  • 1 Ruftaste, 1 Abstelltaste (konfigurierbar)
  • Galvanische Trennung der Steuerfunktionen nach DIN 60950, eine Trennung gemäß EN 60601.1.1 hat durch geeignete Schutzmaßnahmen zu erfolgen


Ein-/Ausgänge:

  • TV-Steuerung
  • TV-Ton
  • 2 Relaisausgänge


Funktionen:

  • Rufauslösung, Rufabstellung Lichtruf
  • Übertragung von Lichtrufgesprächen, Daten, TV-Ton (Bettenbus / ETH-LAN)
  • Steuerfunktion für Licht
  • Steuerfunktion TV-Gerät
  • Weitere konfigurierbare Systemfunktionen


Zusätzliche Informationen

Antimikrobiell beschichtet

Zubehör

88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

Produktdetails

Andere

  • Gewicht
    • ca. 150 g
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Ruhestrom @ 24 V DC
    • ca. 50 mA
  • Lagerungstemperatur
    • 0 °C ... 60 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Stromaufnahme
    • max. 100 mA ampere
  • Dimensions
    • B: 70 mm  T: 50 mm  L: 70 mm
  • Schutzart
    • IP40
  • Montage
    • Installation/Montage in einer für ETH-LAN geeigneten Wanddose

Andere

  • Gewicht
    • ca. 150 g
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Ruhestrom @ 24 V DC
    • ca. 50 mA
  • Lagerungstemperatur
    • 0 °C ... 60 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Stromaufnahme
    • max. 100 mA ampere
  • Dimensions
    • B: 70 mm  T: 50 mm  L: 70 mm
  • Schutzart
    • IP40
  • Montage
    • Installation/Montage in einer für ETH-LAN geeigneten Wanddose
  • Gewicht : ca. 150 g
  • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 40 °C
  • Ruhestrom @ 24 V DC : ca. 50 mA
  • Lagerungstemperatur : 0 °C ... 60 °C
  • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
  • Stromaufnahme : max. 100 mA ampere
  • Dimensions : B: 70 mm  T: 50 mm  L: 70 mm
  • Schutzart : IP40
  • Montage : Installation/Montage in einer für ETH-LAN geeigneten Wanddose