/content/sps/de/de/search-results.html

Sonderrufeinheiten

Kontakt-Trittmatte drahtgebunden

Druckempfindliche Sensormatte in schwerer, selbstliegender Ausführung. Besonders geeignet für den Einsatz vor dem Pflegebett. Stolperschutz durch abgeschrägten Kanten.

Überblick

Artikel-Nr.: 73312C1

Druckempfindliche Sensormatte in schwerer, selbstliegender Ausführung. Besonders geeignet für den Einsatz vor dem Pflegebett. Stolperschutz durch abgeschrägten Kanten.

Feuchtreinigungsfähig und desinfizierbar mit Anschlusskabel 4 m und 7-poligem Stecker für Ackermann Rufeinheiten mit Nebensteckkontakt. Umschaltmöglichkeit für Ruhe- und Arbeitsstrom

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • IP 64
  • Dimensions
    • B: 700 mm  H: 9 mm  L: 1100 mm  (Tretmatte)

Andere

  • Schutzart
    • IP 64
  • Dimensions
    • B: 700 mm  H: 9 mm  L: 1100 mm  (Tretmatte)
  • Schutzart : IP 64
  • Dimensions : B: 700 mm  H: 9 mm  L: 1100 mm  (Tretmatte)