Sonderrufeinheiten
Kontakt-Trittmatte mit integriertem Funksender
Druckempfindliche Sensormatte in schwerer, selbst liegender Ausführung.
Artikel-Nr.: 73312C3
Druckempfindliche Sensormatte in schwerer, selbst liegender Ausführung. Besonders geeignet für den Einsatz vor dem Pflegebett oder im Türbereich. Stolperschutz durch kabellosen Funkanschluss (868 MHz) und abgeschrägten Kanten. Die Spannungsversorgung der Tretmatte erfolgt über eine 3-V-Batterie. Feuchtreinigungsfähig und desinfizierbar.
Lieferumfang
3-V-Batterie
Zubehör
73310J2 Funkempfänger einzeln, 868MHz
Andere
- Schutzart
- IP 64
- Dimensions
- B: 700 mm H: 9 mm L: 1100 mm (Trittmatte)
Andere
- Schutzart
- IP 64
- Dimensions
- B: 700 mm H: 9 mm L: 1100 mm (Trittmatte)
- Schutzart : IP 64
- Dimensions : B: 700 mm H: 9 mm L: 1100 mm (Trittmatte)