/content/sps/de/de/search-results.html

Sonderrufeinheiten

RFID-Transponderchip Standard

RFID-Transponderchip für die personengesicherte Anwesenheitsmarkierung. Speicherung des Benutzerprofils in zugriffsgeschützter Speicherstruktur.

Überblick

Artikel-Nr.: 74913BA

RFID-Transponderchip für die personengesicherte Anwesenheitsmarkierung. Speicherung des Benutzerprofils in zugriffsgeschützter Speicherstruktur.

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • schwarz / grau
  • Dimensions
    • B: 30 mm  H: 40 mm  T: 5 mm
  • Material
    • PC
  • Gewicht
    • ca. 10 g

Andere

  • Farbe
    • schwarz / grau
  • Dimensions
    • B: 30 mm  H: 40 mm  T: 5 mm
  • Material
    • PC
  • Gewicht
    • ca. 10 g
  • Farbe : schwarz / grau
  • Dimensions : B: 30 mm  H: 40 mm  T: 5 mm
  • Material : PC
  • Gewicht : ca. 10 g