/content/sps/de/de/search-results.html

Sonderrufeinheiten

Vandalensicheres RFID-Modul

Vandalengeschütztes RFID-Modul für personengesicherte Anwesenheitsmarkierung durch entsprechendes Bedienpersonal.

Überblick

Artikel-Nr.: 74913BJ

Vandalengeschütztes RFID-Modul für personengesicherte Anwesenheitsmarkierung durch entsprechendes Bedienpersonal. Drahtlose Übertragung der Kennung des im RF-Feld befindlichen RFID-Transponders an das RFID-Modul (Lesereichweite aus Sicherheitsgründen nur wenige Millimeter) zur lokalen Auswertung.Auslösung von zwei Schließstellungen mit optischer Bestätigung der Identifikation des RFID-Transponders durch LED-Anzeige der jeweils aktiven Stellung. Unterstützung der Funktionen Rufabstellung, Vorbereitung des Beamtenalarms (Stellung 1), Vorbereitung des Personalalarms bei Zeitüberschreitung (Stellung 2) bei entsprechender Konfiguration der Systemzentralen sowie Zimmer-Steuereinheiten.Anschluss des vandalensicheren RFID-Moduls an ein Zimmerterminal oder Zimmer-Elektronikmodul.

Leistungsmerkmale
  • Integrierter RFID-Leser
  • Lesereichweite nur wenige Zentimeter
  • LED-Bestätigungslampen
Zubehör

74913BA RFID-Transponderchip Standard

74913BB RFID-Transponderchip "Reset"

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • silber
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm  T: 42 mm
  • Schutzart
    • IP 42
  • Material
    • Edelstahl V2A
  • Gewicht
    • ca. 350 g

Andere

  • Farbe
    • silber
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm  T: 42 mm
  • Schutzart
    • IP 42
  • Material
    • Edelstahl V2A
  • Gewicht
    • ca. 350 g
  • Farbe : silber
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
  • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm  T: 42 mm
  • Schutzart : IP 42
  • Material : Edelstahl V2A
  • Gewicht : ca. 350 g