/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Call Easy

Befestigungs-Clip, Systevo Call Easy

Befestigungs-Clip für Systevo Call Easy Endgerät mit ergonomischer Formgebung, zur einfachen Befestigung an der Bettdecke oder Kleidungsstück des Anwenders.

Überblick

Artikel-Nr.: 74160Z1

Befestigungs-Clip für Systevo Call Easy Endgerät mit ergonomischer Formgebung, zur einfachen Befestigung an der Bettdecke oder Kleidungsstück des Anwenders.

Design ohne Schmutzkanten zur Vermeidung der Ablagerung von Bakterien bzw. Schmutzelementen sowie mit leicht zu reinigender und desinfizierbarer Oberfläche zur Erfüllung höchster hygienischer Anforderungen in Pflegeeinrichtungen. Ausgeführt mit antimikrobiellem Werkstoff zur Reduktion vorhandener Bakterien bzw. zur Verhinderung deren Fortpflanzung.

Geeignet für die Reinigung bzw. Wischdesinfektion gemäß Vorgaben der Qualitätssysteme der Pflegeeinrichtungen möglich bzw. empfohlen. Getestet durch Hygienelabore und freigegeben zur Nutzung von gelisteten Desinfektionsmitteln (Alkohole, Aldehyde Quaternäre Ammoniumverbindungen) Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

Leistungsmerkmale
  • Gummi-Mischung
  • UV-beständig
  • Ausführung matt
  • Antimikrobielle Ausführung
  • Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit
  • Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Haltbarkeit
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
  • Halogenfrei
Lieferumfang

Set mit 10 Stck.

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • Grau
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 90 % (nicht kondensierend)
  • Dimensions
    • B: 35 mm  H: 35 mm  T: 20 mm
  • Zulassung
    • MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
  • Material
    • Gummi (AM, UV)
  • Gewicht
    • ca. 30 g

Andere

  • Farbe
    • Grau
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 90 % (nicht kondensierend)
  • Dimensions
    • B: 35 mm  H: 35 mm  T: 20 mm
  • Zulassung
    • MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
  • Material
    • Gummi (AM, UV)
  • Gewicht
    • ca. 30 g
  • Farbe : Grau
  • Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
  • Rel. Luftfeuchte : < 90 % (nicht kondensierend)
  • Dimensions : B: 35 mm  H: 35 mm  T: 20 mm
  • Zulassung : MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
  • Material : Gummi (AM, UV)
  • Gewicht : ca. 30 g