Systevo Call Easy
Wandhalterung, Systevo Call Easy
Wandhalterung für Systevo Call Easy Endgerät mit ergonomischer Formgebung, zur Befestigung an der Wand.
Artikel-Nr.: 74160Z3
Wandhalterung für Systevo Call Easy Endgerät mit ergonomischer Formgebung, zur Befestigung an der Wand.
Ausgestattet mit 2 Löchern zur Fixierung (Schraubung). Leicht zu reinigender und desinfizierbarer Oberfläche zur Erfüllung höchster hygienischer Anforderungen in PflegeEinrichtungen. Ausgeführt mit antimikrobiellem Werkstoff zur Reduktion vorhandener Bakterien bzw. zur Verhinderung deren Fortpflanzung.
Geeignet für die Reinigung bzw. Wischdesinfektion gemäß Vorgaben der Qualitätssysteme der Pflegeeinrichtungen möglich bzw. empfohlen, Getestet durch Hygienelabore und freigegeben zur Nutzung von gelisteten Desinfektionsmitteln (Alkohole, Aldehyde Quaternäre Ammoniumverbindungen).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Leistungsmerkmale
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- UV-beständig
- Ausführung matt
- Antimikrobielle Ausführung
- Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit
- Festigkeit
- Langlebigkeit
- Haltbarkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
- Halogenfrei
- Mit Klebefestigung
Andere
- Farbe
- Weiß
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 10 % (nicht kondensierend)
- Dimensions
- B: 55 mm H: 55 mm T: 32 mm
- Zulassung
- MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
- Material
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- Gewicht
- ca. 20 g
Andere
- Farbe
- Weiß
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 10 % (nicht kondensierend)
- Dimensions
- B: 55 mm H: 55 mm T: 32 mm
- Zulassung
- MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
- Material
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- Gewicht
- ca. 20 g
- Farbe : Weiß
- Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 10 % (nicht kondensierend)
- Dimensions : B: 55 mm H: 55 mm T: 32 mm
- Zulassung : MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
- Material : Kunststoff (PC+ABS-FR)
- Gewicht : ca. 20 g