/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Elektronikmodule und Zimmersignalleuchten

Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig ohne Bettenbus

Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit 4 Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie

Überblick

Artikel-Nr.: 72570P1

Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit 4 Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer ohne Sprechfunktion mit Anschlussmöglichkeiten für Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung. Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul, Wahlschalter für Ruhe-/Arbeitsstrom, VDE-Kompatibilitätsmodus sowie Abschaltmöglichkeit der Signalleuchte. Zuweisung eines 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer sowie die Betteneinheiten.

  • Ausführung ohne Bettenbus
  • Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer
  • Bettenidentifikation für zwei Betten mit Rufkreisüberwachung
  • Abschaltbare Signalleuchte
  • Option Ruhe-/Arbeitsstrom
  • Kompatibilitätsmodus für DIN VDE 0834: 1991 | ab 2000
  • Kompatibilitätsmodus für Clino Opt 99, Clino Phon 99, System 99plus, Systevo Call Ackermann

Leistungsmerkmale
  • Bettenbus zur zusätzlichen Anschaltung von Selektivrufeinheiten am Bett und Displaymodulen im Zimmer
  • Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
  • WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
  • Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad-/WC-Abstellung
  • Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
  • Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe – weiß, Zimmerruflampe – rot, AW-Lampen – grün und gelb
  • Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung Abschaltbare Signalleuchte (Blindabdeckung für Blindmodul erforderlich)
Zusätzliche Informationen

Nachfolgeartikel für 72570D, 72570D2, 72570A, 72570A2

Zubehör

72570Z2 Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus, weiß

72570Z1 Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus, grau

88893AV Abdeckplatte „blind“ für Zimmer-Elektronikmodul

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • Leuchtschale: weiß, transluzent
    • siehe Anschlussträger
  • Befestigung
    • aP-Montage
  • Dimensions
    • B: 110 mm  H: 110 mm  T: 75 mm  (ohne Anschlussträger)
    • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm  (mit Anschlussträger)
  • Schutzart
    • IP 20
  • Material
    • PC

Andere

  • Farbe
    • Leuchtschale: weiß, transluzent
    • siehe Anschlussträger
  • Befestigung
    • aP-Montage
  • Dimensions
    • B: 110 mm  H: 110 mm  T: 75 mm  (ohne Anschlussträger)
    • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm  (mit Anschlussträger)
  • Schutzart
    • IP 20
  • Material
    • PC
  • Farbe : Leuchtschale: weiß, transluzent|siehe Anschlussträger
  • Befestigung : aP-Montage
  • Dimensions : B: 110 mm  H: 110 mm  T: 75 mm  (ohne Anschlussträger)|B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm  (mit Anschlussträger)
  • Schutzart : IP 20
  • Material : PC