/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Elektronikmodule und Zimmersignalleuchten

Zimmersignalleuchte CL 142 4-teilig

LED-Leuchte als Zimmersignalleuchte in stromsparender LED-Technik und hoher Lebensdauer.

Überblick

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Artikel-Nr.: 72569TL

LED-Leuchte als Zimmersignalleuchte in stromsparender LED-Technik und hoher Lebensdauer. Gute Ablesbarkeit der Signalfelder aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln, auch in ungünstigen Lichtverhältnisse. Vordefinierte Farbfolge von oben nach unten (blau, rot, gelb, grün). Einsatzgebiet: in Stationen zur Signalisierung von Alarmrufen (Arztruf, Code Blue). Einsatz mit unterschiedlichen Anschlussträgern in den Farben weiß oder grau.

Zubehör

72569Z4 Anschlussträger Zimmersignalleuchte CL13x/14x weiß

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • Leuchtschale, weiß, transluzent
    • weiß, ähnlich RAL 9016 (Kunststoffsockel)
  • Befestigung
    • aP-Montage
  • Dimensions
    • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm
  • Schutzart
    • IP 40

Andere

  • Farbe
    • Leuchtschale, weiß, transluzent
    • weiß, ähnlich RAL 9016 (Kunststoffsockel)
  • Befestigung
    • aP-Montage
  • Dimensions
    • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm
  • Schutzart
    • IP 40
  • Farbe : Leuchtschale, weiß, transluzent|weiß, ähnlich RAL 9016 (Kunststoffsockel)
  • Befestigung : aP-Montage
  • Dimensions : B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm
  • Schutzart : IP 40