/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Elektronikmodule und Zimmersignalleuchten

Systevo Zimmersignalleuchte (SCL)

Systevo Zimmersignalleuchte zur optischen Anzeige von Rufen und Anwesenheiten des Bewohner-/Patienten und Dienstzimmers gemäß DIN VDE 0834.

Überblick

Artikel-Nr.: 72592D

Systevo Zimmersignalleuchte zur optischen Anzeige von Rufen und Anwesenheiten des Bewohner-/Patienten und Dienstzimmers gemäß DIN VDE 0834.
Separate Abdeckung in Farbe weiss oder silber erforderlich. Optionaler Einsatz des Namensschilds.
Anschluss an die multifunktionalen Zimmereinheiten über den Datenbus (DBUS) oder im Kompatibilitätsmodus an die Steuerausgänge AL1/2, RL, RLWC.
Nutzung benutzerfreundlicher Installationstechnik mit farbkodierten Anschlussterminals für die einzelnen Geräte- und Steuerfunktionen, zur effizienten Verkabelung und zur Optimierung des Inbetriebnahme-Prozesses.
Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb.
Lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt.

Leistungsmerkmale

Besondere Materialeigenschaften:
Hochwertiges Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

  • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
  • UV-beständig, Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
  • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)

Zubehör:

  • Abdeckung in Farbe silber und weiss
  • Namensschild

System-Infrastruktur:

  • Prozessor/OS: Embedded µC System
  • Cyber Security: Firewall, Gesicherte Boot-Loader Funktion
  • Konfiguration: via Daten-Dienst

Ein-/Ausgänge:

  • Spannungsversorgung 24V DC
  • DBUS: 1x RS487 (je 200m)
  • Eingang: 4x
  • Anschlussterminals: farbkodiert für bis zu 3x 0.6mm (2x 0.8mm) starr

Zubehör

72590L1 Abdeckung für SEM/SCL (silber) Systevo Call Ackermann

72590L2 Abdeckung für SEM/SCL (weiß) Systevo Call Ackermann

72590T1 Systevo Namensschild (silber) Systevo Call Ackermann

72590T2 Systevo Namensschild (weiß) Systevo Call Ackermann

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Schutzklasse
    • IP20
  • Dimensions
    • B: 110 mm  H: 118 mm  T: 27 mm
    • B: 115 mm  H: 118 mm  T: 46 mm  mit Abdeckung
  • Montage
    • mit uP Dose
  • Gewicht
    • ca. 100 g

Andere

  • Farbe
    • weiß
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Schutzklasse
    • IP20
  • Dimensions
    • B: 110 mm  H: 118 mm  T: 27 mm
    • B: 115 mm  H: 118 mm  T: 46 mm  mit Abdeckung
  • Montage
    • mit uP Dose
  • Gewicht
    • ca. 100 g
  • Farbe : weiß
  • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 40 °C
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 70 °C
  • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
  • Schutzklasse : IP20
  • Dimensions : B: 110 mm  H: 118 mm  T: 27 mm|B: 115 mm  H: 118 mm  T: 46 mm  mit Abdeckung
  • Montage : mit uP Dose
  • Gewicht : ca. 100 g