/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Elektronikmodule und Zimmersignalleuchten

Systevo Namensschild (silber)

Namensschild in Farbe silber für Systevo Elektronik Modul und Anschlusseinheit Signalleuchte.

Überblick

Artikel-Nr.: 72590T1

Namensschild in Farbe silber für Systevo Elektronik Modul und Anschlusseinheit Signalleuchte. Zum Anstecken an das SEM / SCL. Mit transparentem Feld zum Einsetzen einer Beschriftung (Papier).
Anschluss der Einheit über ein Flachbandkabel an das SEM oder die SCL. Mit integrierter Beleuchtung (weiß).
Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb.

Leistungsmerkmale

Besondere Materialeigenschaften:

Hochwertiges Kunststoff Compound mit guten mechanische Eigenschaften und hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

  • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
  • UV-beständig, Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
  • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
Lieferumfang

Namensschild

Adapter zur Montage ohne SEM/SCL

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • silber
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Schutzklasse
    • IP20
  • Dimensions
    • B: 105 mm  H: 76 mm  T: 52 mm
  • Montage
    • mit SEM/SCL
  • Gewicht
    • ca. 86 g

Andere

  • Farbe
    • silber
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Schutzklasse
    • IP20
  • Dimensions
    • B: 105 mm  H: 76 mm  T: 52 mm
  • Montage
    • mit SEM/SCL
  • Gewicht
    • ca. 86 g
  • Farbe : silber
  • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 40 °C
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 70 °C
  • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
  • Schutzklasse : IP20
  • Dimensions : B: 105 mm  H: 76 mm  T: 52 mm
  • Montage : mit SEM/SCL
  • Gewicht : ca. 86 g