/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Zimmereinheiten

Abdeckplatte für Systevo Audio Interface

Abdeckplatte für Systevo Audio Interface.

Überblick

Artikel-Nr.: 88885I3

Abdeckplatte für Systevo Audio Interface.
Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

Leistungsmerkmale

Besondere Materialeigenschaften:

  • Kunststoff (PC+ABS-FR)
  • UV-beständig
  • Ausführung matt
  • Antimikrobielle Ausführung
  • Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit
  • Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Haltbarkeit
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
  • Halogenfrei
Zusätzliche Informationen

Artikel verfügbar ab September 2021.

Zubehör

88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

Produktdetails

Andere

  • Montage
    • Rastbefestigung auf Betteneinheit
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material
    • verkehrsweiß (RAL 9016)

Andere

  • Montage
    • Rastbefestigung auf Betteneinheit
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material
    • verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Montage : Rastbefestigung auf Betteneinheit
  • Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
  • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material : verkehrsweiß (RAL 9016)