Systevo Zimmereinheiten
Rahmen 2-fach für Abdeckplatten
Rahmen 2-fach für Abdeckplatten im Design Systevo Call. Für vertikale oder horizontale Montage der Abdeckplatten.
Artikel-Nr.: 88914B5
Rahmen 2-fach für Abdeckplatten im Design Systevo Call. Für vertikale oder horizontale Montage der Abdeckplatten.
Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Leistungsmerkmale
Besondere Materialeigenschaften:
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- UV-beständig
- Ausführung matt
- Antimikrobielle Ausführung
- Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit
- Festigkeit
- Langlebigkeit
- Haltbarkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
- Halogenfrei
Farbe:
- Rahmen: verkehrsweiß (RAL 9016)
Montage:
- Befestigung mit Abdeckplatte(n)
- Abmessungen: 152x81 mm
Zusätzliche Informationen
Nachfolgeartikel für 88914B3NH und 88914B3NV
Andere
- Dimensions
- B: 152 mm H: 81 mm
Andere
- Dimensions
- B: 152 mm H: 81 mm
- Dimensions : B: 152 mm H: 81 mm