Systevo Zimmereinheiten
Systevo Audio Interface (SPDIF)
Systevo Audio Interface zur Anschaltung eines TV-Geräts via POF-Kabel im SPDIF-Format (PCM) im Patientenzimmer.
Artikel-Nr.: 73091I
Systevo Audio Interface zur Anschaltung eines TV-Geräts via POF-Kabel im SPDIF-Format (PCM) im Patientenzimmer.
Ausgeführt mit einer TOS-Link Buchse zur galvanischen Trennung des Eingangssignals gemäß EN 60601.1.1 und zur Konvertierung des Audio-Signals in das Raum-Audiobus (R-ABUS) Format. Maximale Länge des POF-Kabels (Reichweite) von bis zu 10m.
Bereitstellung des TV-Audio Tons an die Betteneinheiten zur Übertragung über das Systevo Call Smart Handgerät.
In Systemen mit Sprechfunktion ist der Systevo Audio Switch erforderlich.
Leistungsmerkmale
Bestückung:
- 1 SPDIF (TOSLink, PCM)
- 2 Tastelemente zur Signalanpassung
- 1 Wahlschalter
Eingänge:
- Spannungsversorgung 24V DC
- Audio-Interface Bus (AI-BUS)
Funktionen:
- Audio Konvertierung SPDIF (PCM) in das R-ABUS Format
Zusätzliche Informationen
Artikel verfügbar ab September 2021.
Lieferumfang
Systevo Audio Interface, Schraub-Anschlussklemmen
Zubehör
88885I3 Blindabdeckplatte für Systevo Einheiten im Design Systevo Call
88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call
88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call
88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call
Andere
- Gewicht
- ca. 60 g
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Stromaufnahme
- 50 mA ampere
- Dimensions
- B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm Einbautiefe: 25mm
- Schutzart
- IP20
Andere
- Gewicht
- ca. 60 g
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Stromaufnahme
- 50 mA ampere
- Dimensions
- B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm Einbautiefe: 25mm
- Schutzart
- IP20
- Gewicht : ca. 60 g
- Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
- Stromaufnahme : 50 mA ampere
- Dimensions : B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm Einbautiefe: 25mm
- Schutzart : IP20