Systevo Zimmereinheiten
Systevo Audio Switch
Systevo Audio Switch zur Bereitstellung wahlweise des TV-Audio Tons, Audio Interface Bus (AI-Bus), oder des eingehenden Gesprächskanals, Raum-Audiobus (R-Bus), an die Betteneinheiten.
Artikel-Nr.: 73091H
Systevo Audio Switch zur Bereitstellung wahlweise des TV-Audio Tons, Audio Interface Bus (AI-Bus), oder des eingehenden Gesprächskanals, Raum-Audiobus (R-Bus), an die Betteneinheiten.
Unterstützung von bis zu 3 Betteneinheiten bei 1 TV-Gerät.
In Systemen mit Sprechfunktion ist der Systevo Audio Switch nur bei diskreter TV-Audio Ton Übertragung zum Handgerät Systevo Call Smart erforderlich.
Bei Gesprächsaufbau wird am Patientenbett vom TV-Audio Ton zum aktiven Gesprächskanal gewechselt. An weiteren Betteneinheiten erfolgt weiterhin die Übertragung des TV-Audio Tons.
Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien:
Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb. Erfüllung der Cyber Security Anforderungen von modernen Datenbus-Infrastrukturen.
Lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt.
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausgänge:
- Spannungsversorgung 24V DC
- Raum-Audiobus (R-ABUS)
- 3x Audio (Ausgänge)
- Audio-Interface Bus (AI-Bus)
Zusätzliche Informationen
Artikel verfügbar ab September 2021.
Lieferumfang
Systevo Audio-Switch, Schraub-Anschlussklemmen
Zubehör
88885H3 Abdeckplatte für Systevo Audio Interface im Design Systevo Call
88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call
88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call
88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call
Andere
- Gewicht
- ca. 60 g
- Umgebungstemperatur
- 10 °C ... 55 °C
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Stromaufnahme
- 55 mA ampere
- Dimensions
- B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm Einbautiefe: 25mm
- Schutzart
- IP20
Andere
- Gewicht
- ca. 60 g
- Umgebungstemperatur
- 10 °C ... 55 °C
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Stromaufnahme
- 55 mA ampere
- Dimensions
- B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm Einbautiefe: 25mm
- Schutzart
- IP20
- Gewicht : ca. 60 g
- Umgebungstemperatur : 10 °C ... 55 °C
- Lagerungstemperatur : 0 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 20 %
- Stromaufnahme : 55 mA ampere
- Dimensions : B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm Einbautiefe: 25mm
- Schutzart : IP20