/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Zimmereinheiten

Systevo Ruf-/ Abstelleinheit

Systevo Ruf-/Abstelleinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfkt. im Patienten-/ Dienstzimmer oder Funktionsräumen. Die Einheit ist mit einer Ruftaste mit erkennbarem Druckpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet.

Überblick

Artikel-Nr.: 73091C

Systevo Ruf-/Abstelleinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfkt. im Patienten-/ Dienstzimmer oder Funktionsräumen. Die Einheit ist mit einer Ruftaste mit erkennbarem Druckpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet.

Ausgeführt mit Anwesenheitstaste inkl. Abstellfunktion (Ruf, Alarm, Störung).

Anbindung der Einheit über den Datenbus (DBUS) an einen übergeordneten (IP)Zimmerkontroller wie ein Zimmerterminal oder ein Zimmer-Elektronikmodul.

Zusatzfunktion: Anschluss einer ext. Rufeinheit am Rufeingang (I/O), für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie z.B. WC-Bereich (Zugtaster).

Ggf. Firmware-Lizenzen für die Bereitstellung v. Gerätefunktionen notwendig.

Leistungsmerkmale

Bestückung:

  • 1 Ruftaste (LED rot)
  • 1 Anwesenheitstaste (LED grün) (inkl. Abstellfunktion)

Ein-/Ausgänge:

  • Spannungsversorgung 24V DC
  • Datenbus (DBUS)
  • Ruf-Eingang/Ausgang (I/O)

Funktionen:

  • Rufauslösung, Anwesenheitsmarkierung
  • Abstellfunktion von Störungen (5s)
  • Steuerfunktion für Lichtrufgespräch
  • Konfigurierbare Systemfkt. (Eingang)
Lieferumfang

Systevo Ruf-/Abstelleinheit, Schraub-Anschlussklemmen

Zubehör

88885C3 Abdeckplatte Systevo Ruf-/Abstelleinheit, Tasten rot und grün, im Design Systevo Call

88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call

88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call

88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call

Produktdetails

Andere

  • Gewicht
    • ca. 90 g
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 10 % (nicht kondensierend)
  • Stromaufnahme
    • 50 mA ampere
  • Dimensions
    • B: 70 mm  H: 70 mm  T: 33 mm
  • Schutzart
    • IP20

Andere

  • Gewicht
    • ca. 90 g
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 10 % (nicht kondensierend)
  • Stromaufnahme
    • 50 mA ampere
  • Dimensions
    • B: 70 mm  H: 70 mm  T: 33 mm
  • Schutzart
    • IP20
  • Gewicht : ca. 90 g
  • Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
  • Rel. Luftfeuchte : < 10 % (nicht kondensierend)
  • Stromaufnahme : 50 mA ampere
  • Dimensions : B: 70 mm  H: 70 mm  T: 33 mm
  • Schutzart : IP20