Systevo Zimmereinheiten
Systevo Displayeinheit mit Ruf- und Anwesenheitstaste
Displayeinheit m. hochwertigem LC-Display zur rollierenden Anzeige von Systemmeldungen aus d. lokalen Station/Ebene.
Artikel-Nr.: 74910D1
Displayeinheit m. hochwertigem LC-Display zur rollierenden Anzeige von Systemmeldungen aus d. lokalen Station/Ebene. Integrierte Ruf- und Abstelltasten zur Anwesenheitsmarkierung sowie zur Rufauslösung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Ablesbar auch aus größerem Abstand und geringer Umgebungshelligkeit.
Anzeige von Systemmeldungen bei gesetzter Anwesenheit (Alarme, Rufe und Anwesenheiten etc.) mit der höchsten Priorität, rollierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität.
Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe. Anschluss der Displayeinheit an den Datenbus (DBUS) des Zimmer-Controllers.
Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.
Leistungsmerkmale
Besondere Materialeigenschaften:
Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- UV-beständig
- Ausführung matt
- Antimikrobielle Ausführung
- Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit
- Festigkeit
- Langlebigkeit
- Haltbarkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
- Halogenfrei
Bestückt mit:
- 2 x 8-stelligen alpha-numerischen hochwertigen LCD mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar aus min. 3 m Abstand (Ablesewinkel 130 Grad)
- Taster für Abstell- / Anwesenheitsfunktion
- LED-Erinnerungslampe - grün -
- Schallgeber für Rufnachsendung
- Taster für Ruffunktion
- LED-Finde- /Beruhigungslicht rot
- Anschluss über den Datenbus (DBUS)
Zusätzliche Informationen
Artikel verfügbar ab September 2021.
Zubehör
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Andere
- Farbe
- verkehrsweiß, RAL 9016
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 10 % (nicht kondensierend)
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 40 mm
- Schutzart
- IP 40
- Montage
- in uP Dose DIN 49073
- Gewicht
- ca. 100 g
Andere
- Farbe
- verkehrsweiß, RAL 9016
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 10 % (nicht kondensierend)
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 40 mm
- Schutzart
- IP 40
- Montage
- in uP Dose DIN 49073
- Gewicht
- ca. 100 g
- Farbe : verkehrsweiß, RAL 9016
- Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 10 % (nicht kondensierend)
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm T: 40 mm
- Schutzart : IP 40
- Montage : in uP Dose DIN 49073
- Gewicht : ca. 100 g