Systevo Komponenten für Dienstzimmer
Anschlusseinheit für Systevo Care View IP
Systevo Anschlusseinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen und Steuerfunktionen am Dienstplatz.
Artikel-Nr.: 73091G
Systevo Anschlusseinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen und Steuerfunktionen am Dienstplatz.
Anschluss der multifunktionalen IP-Kommunikationszentrale SCVIP.
Anbindung der Anschlusseinheit über den Datenbus`(DBUS) an ein übergeordnetes Systevo Elektronikmodul (SEM+).
Leistungsmerkmale
Bestückung:
- 1 Steckvorrichtung zum Anschluss der multifunktionalen IP-Kommunikations-Zentrale (SCVIP)
Ein-/Ausgänge:
- Spannungsversorgung 24V DC
- Datenbus (DBUS)
- Audiobus (ABUS)
Lieferumfang
Systevo Anschlusseinheit, Schraub-Anschlussklemmen
Zubehör
88885G3 Abdeckplatte Anschlusseinheit SCVIP, im Design Systevo Call
88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call
88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call
88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call
Andere
- Gewicht
- ca. 90 g
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 55 °C
- Schutzart
- IP20
- Dimensions
- B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 70 °C
Andere
- Gewicht
- ca. 90 g
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 55 °C
- Schutzart
- IP20
- Dimensions
- B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 70 °C
- Gewicht : ca. 90 g
- Umgebungstemperatur : 5 °C ... 55 °C
- Schutzart : IP20
- Dimensions : B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm
- Lagerungstemperatur : -20 °C ... 70 °C