/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Komponenten für Dienstzimmer

Abdeckpl. Anschlusseinheit Systevo Care View IP

Abdeckplatte für Anschlusseinheit für IP-Kommunikationszentrale Dienstzimmer. Ausgeführt mit 1 Stecköffnung.

Überblick

Artikel-Nr.: 88885G3

Abdeckplatte für Anschlusseinheit für IP-Kommunikationszentrale Dienstzimmer. Ausgeführt mit 1 Stecköffnung.

Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.

Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).

Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

Leistungsmerkmale

Besondere Materialeigenschaften:

  • Kunststoff (PC+ABS-FR)
  • UV-beständig
  • Ausführung matt
  • Antimikrobielle Ausführung
  • Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit
  • Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Haltbarkeit
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
  • Halogenfrei
Zubehör

88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm

Andere

  • Farbe
    • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
  • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm