Systevo Komponenten für Dienstzimmer
Abdeckpl. Systevo Ruf-/Abstelleinheit Tasten rot und grün
Abdeckplatte f. Ruf-/Abestelleinheit.
Artikel-Nr.: 88885C3
Abdeckplatte f. Ruf-/Abestelleinheit.
Bestückt mit Ruftaste (rot) und Anwesenheitstaste (grün).
Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Leistungsmerkmale
Besondere Materialeigenschaften:
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- UV-beständig
- Ausführung matt
- Antimikrobielle Ausführung
- Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit
- Festigkeit
- Langlebigkeit
- Haltbarkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
- Halogenfrei
Farbe:
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Tasten: Rot und Grün, transparent
Montage:
- Für uP-Installation
- Rastbefestigung auf Betteneinheit
- Abmessungen: 68x68 mm
Zubehör
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Andere
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
Andere
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm