Systevo Komponenten für Dienstzimmer
Systevo Ruf-/ Abstelleinheit
Systevo Ruf-/Abstelleinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfkt. im Patienten-/ Dienstzimmer oder Funktionsräumen. Die Einheit ist mit einer Ruftaste mit erkennbarem Druckpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet.
Artikel-Nr.: 73091C
Systevo Ruf-/Abstelleinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfkt. im Patienten-/ Dienstzimmer oder Funktionsräumen. Die Einheit ist mit einer Ruftaste mit erkennbarem Druckpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet.
Ausgeführt mit Anwesenheitstaste inkl. Abstellfunktion (Ruf, Alarm, Störung).
Anbindung der Einheit über den Datenbus (DBUS) an einen übergeordneten (IP)Zimmerkontroller wie ein Zimmerterminal oder ein Zimmer-Elektronikmodul.
Zusatzfunktion: Anschluss einer ext. Rufeinheit am Rufeingang (I/O), für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie z.B. WC-Bereich (Zugtaster).
Ggf. Firmware-Lizenzen für die Bereitstellung v. Gerätefunktionen notwendig.
Leistungsmerkmale
Bestückung:
- 1 Ruftaste (LED rot)
- 1 Anwesenheitstaste (LED grün) (inkl. Abstellfunktion)
Ein-/Ausgänge:
- Spannungsversorgung 24V DC
- Datenbus (DBUS)
- Ruf-Eingang/Ausgang (I/O)
Funktionen:
- Rufauslösung, Anwesenheitsmarkierung
- Abstellfunktion von Störungen (5s)
- Steuerfunktion für Lichtrufgespräch
- Konfigurierbare Systemfkt. (Eingang)
Lieferumfang
Systevo Ruf-/Abstelleinheit, Schraub-Anschlussklemmen
Zubehör
88885C3 Abdeckplatte Systevo Ruf-/Abstelleinheit, Tasten rot und grün, im Design Systevo Call
88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call
88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call
88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call
Andere
- Gewicht
- ca. 90 g
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 10 % (nicht kondensierend)
- Stromaufnahme
- 50 mA ampere
- Dimensions
- B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm
- Schutzart
- IP20
Andere
- Gewicht
- ca. 90 g
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 10 % (nicht kondensierend)
- Stromaufnahme
- 50 mA ampere
- Dimensions
- B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm
- Schutzart
- IP20
- Gewicht : ca. 90 g
- Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
- Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 10 % (nicht kondensierend)
- Stromaufnahme : 50 mA ampere
- Dimensions : B: 70 mm H: 70 mm T: 33 mm
- Schutzart : IP20