/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Komponenten für Dienstzimmer

Systevo Anschlusseinheit für IP-Touch Terminal, IP (ETH/PoE)

Systevo Anschlusseinheit für IP-Touch-Terminal, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner-/Patienten/Dienstzimmer gemäß DIN VDE 0834.

Überblick

Artikel-Nr.: 79CM307Z3

Systevo Anschlusseinheit für IP-Touch-Terminal, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner-/Patienten/Dienstzimmer gemäß DIN VDE 0834. Dient im Full-IP Modus als Steuereinheit für Zusatzfunktionen im jeweiligen Zimmer und als Gateway zur übergeordneten Zentraleinheit (via Ethernet-LAN). Alle Dienste werden über die ETH-LAN Schnittstelle an das Touch-Terminal geroutet (ggf. Lizenz erforderlich). Überwachung/Synchronisation des gesamten Datenverkehrs sowie der Audioverbindungen (Gespräche, Durchsagen) zu anderen Zimmern innerhalb der Organisationseinheit, Koordination der Kommunikation mit den Zentraleinheiten und weiteren Teilnehmern via Datenbus. Verwaltung der Konfigurationsdaten via Management-Server, redundante lokale Flash-Speicherung und Nutzung von Profiles (Funktionen, I/O, Geräte-Dienste).

Anschluss der multifunktionalen Zimmereinheiten sowie der Signalleuchte über den Datenbus`(DBUS) sowie Nutzung von Rufeingängen (I/O) zum Anschluss an den Zimmer-Controller. Nutzung benutzerfreundlicher Installationstechnik mit farbkodierten Anschlussterminals für die einzelnen Geräte- und Steuerfunktionen, zur effizienten Verkabelung und zur Optimierung des Inbetriebnahme-Prozesses. Unterstützung bettenweises Sprechen in Verbindung mit einer Betten-/Sprecheinheit und Handgerät am Bett.

Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb. Mehrstufiges Sicherheitskonzept ermöglicht die lokale Rufsignalisierung bei fehlender Kommunikation mit der Zentraleinheit des Systems. Erfüllung der Cyber Security Anforderungen von modernen Datenbus-Infrastrukturen. Lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt. Mechanische Lock-Funktion zur Sicherung des IP-Touch Terminals.

Leistungsmerkmale
  • Hochwertiges Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
  • Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
  • Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
  • Temporäre Abschaltung des Touch-Displays für Reinigungs-Modus zur Desinfektion der Oberfläche, Gehäuses.
  • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
  • UV-beständig, Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
  • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)

System-Infrastruktur:
  • Prozessor/OS: Embedded µC System
  • Cyber Security: Firewall, Gesicherte Boot-Loader Funktion
  • Konfiguration: via Daten-Dienst

Ein-/Ausgänge:
  • LAN: Ethernet Cat 5F/UTP, 802.3af
  • Spannungsversorgung 24V DC
  • DBUS: 2x RS487 (je 200m) für je 4 Teilnehmer
  • ABUS/ZBUS: je 1x RS487 (500m)
  • BBUS: 1xRS485 (200m)
  • Ruf-Eingang/Ausgang: 4x I/O
  • Anschlussterminals: farbkodiert für bis zu 2x 0.8mm (3x 0.6mm) starr
  • Galvanische Trennung der Steuerfunktionen gemäß EN 60601.1.1 durch externe Schutzmaßnahmen


Produktdetails

Andere

  • Montage
    • mit uP Dose (Tunnelausführung)
  • Stromaufnahme @ 24 V DC
    • ca. 215 mA
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 55 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C
  • Leistungs-aufnahme
    • 7,2 W Watt
  • Stromaufnahme
    • max. 300mA (mit IP Touch-Terminal, ohne: 30-40mA) ampere
  • Dimensions
    • B: 100 mm  T: 10 mm  L: 170 mm
  • Schutzart
    • IP20

Andere

  • Montage
    • mit uP Dose (Tunnelausführung)
  • Stromaufnahme @ 24 V DC
    • ca. 215 mA
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 55 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C
  • Leistungs-aufnahme
    • 7,2 W Watt
  • Stromaufnahme
    • max. 300mA (mit IP Touch-Terminal, ohne: 30-40mA) ampere
  • Dimensions
    • B: 100 mm  T: 10 mm  L: 170 mm
  • Schutzart
    • IP20
  • Montage : mit uP Dose (Tunnelausführung)
  • Stromaufnahme @ 24 V DC : ca. 215 mA
  • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 55 °C
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 70 °C
  • Leistungs-aufnahme : 7,2 W Watt
  • Stromaufnahme : max. 300mA (mit IP Touch-Terminal, ohne: 30-40mA) ampere
  • Dimensions : B: 100 mm  T: 10 mm  L: 170 mm
  • Schutzart : IP20