/content/sps/de/de/search-results.html

Zentrale Komponenten

Zentraleinheit Basic Systevo DECT

Für kleine bis mittlere Einrichtungen optimierte Zentraleinheit als Basisgehäuse für das Telekommunikationssystem nach dem DECT/GAP-Standard.

Überblick

Artikel-Nr.: 790D15B

Für kleine bis mittlere Einrichtungen optimierte Zentraleinheit als Basisgehäuse für das Telekommunikationssystem nach dem DECT/GAP-Standard zur Erweiterung einer Telefonanlage mit analogen Nebenstellenteilnehmern und/oder VoIP-Teilnehmern. Bereits ausgestattet mit CPU-Karte (ohne LINK-Kommunikationsschnittstelle) und 1 Einschubkarte für die Verwaltung von bis zu 8 DECT-Basisstationen. Der modulare Systemausbau der Zentraleinheit erfolgt gemäß den Kundenanforderungen mit 2 weiteren Einschubkarten für die Verwaltung von DECT-Basisstationen und Nebenstellenteilnehmern (a/b sowie VoIP/SIP). Von der Zentraleinheit Basic Systevo DECT können bis zu 150 DECT-Telefone verwaltet werden.

Leistungsmerkmale
  • 1 kleines Zentralgehäuse mit Backplane
  • 1 Netzgerät für die Versorgung der Einschubkarten
  • Max. Einbau von 1 CPU-Karte und 3 weiteren Einschubkarten
  • TBR6(DECT RF),TBR22(GAP), EMC ETS300329,CE
Zusätzliche Informationen

Artikel verfügbar bis Juni 2021

Lieferumfang

Zentraleinheit Basic Systevo DECT

Systemdokumentation

Systemsoftware zur Einrichtung und Konfiguration

Zubehör

790D001 Anschlusskabel 5 m PC

Produktdetails

Andere

  • Gewicht
    • ca. 1,16 kg (ohne Netzgerät)
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 40 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Frequenzbereich
    • 1880 MHz ... 1900 MHz
  • Stromaufnahme
    • max. 3,16 A @ 18,1 V DC ampere
  • Befestigung
    • Standgehäuse
  • Dimensions
    • B: 194 mm  H: 177 mm  T: 330 mm
  • Zulassung
    • TBR6(DECT RF),TBR22(GAP), EMC ETS300329,CE

Andere

  • Gewicht
    • ca. 1,16 kg (ohne Netzgerät)
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 40 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Frequenzbereich
    • 1880 MHz ... 1900 MHz
  • Stromaufnahme
    • max. 3,16 A @ 18,1 V DC ampere
  • Befestigung
    • Standgehäuse
  • Dimensions
    • B: 194 mm  H: 177 mm  T: 330 mm
  • Zulassung
    • TBR6(DECT RF),TBR22(GAP), EMC ETS300329,CE
  • Gewicht : ca. 1,16 kg (ohne Netzgerät)
  • Umgebungstemperatur : -10 °C ... 40 °C
  • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
  • Frequenzbereich : 1880 MHz ... 1900 MHz
  • Stromaufnahme : max. 3,16 A @ 18,1 V DC ampere
  • Befestigung : Standgehäuse
  • Dimensions : B: 194 mm  H: 177 mm  T: 330 mm
  • Zulassung : TBR6(DECT RF),TBR22(GAP), EMC ETS300329,CE