/content/sps/de/de/search-results.html

Zentrale Komponenten

CPU-Karte für Zentraleinheit Systevo DECT, mit Link-Option

CPU-Karte für den Einbau in die Zentraleinheit.

Überblick

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Artikel-Nr.: 790D155

CPU-Karte für den Einbau in die Zentraleinheit. Mit Prozessoreinheit, seriellem Interface sowie ETH-Anschluss und mit LINK-Kommunikationsschnittstelle (Highspeed), um mehrere Zentraleinheiten zu vernetzen. Die CPU-Karte wird in die Zentraleinheit Systevo DECT integriert und bearbeitet die Kommunikation zwischen den im System registrierten DECT-Endgeräten und der angeschlossenen Tk-Anlage über analoge Nebenstellenteilnehmer oder die VoIP/SIP-Schnittstelle. Zudem übernimmt diese Einheit die Steuerung der Sprach- und Datensignale zwischen den einzelnen Basisstationen und Repeatern im gesamten Sende-/Empfangsnetzwerk. Über die serielle Schnittstelle (RS232) erfolgt die Anbindung der Zentraleinheit an eine Workstation. Nutzung der seriellen Schnittstelle zur Konfiguration des Gesamtsystems Systevo DECT sowie zur Übertragung von ASCII-Textmeldungen (SMS-Paging) einer an die Workstation angeschlossene Systevo Call Ackermann. Möglichkeit zur Ferndiagnose für die Systemanalyse und Service-Dienstleistungen über Remote-Zugang.

Leistungsmerkmale

Ein-/Ausgänge:

  • Serielle Schnittstelle RS232
  • LINK-Kommunikationsschnittstelle
  • ETH-LAN Schnittstelle
  • Status-LEDs
Zusätzliche Informationen

Artikel nicht mehr verfügbar

Zubehör

583486 Patchkabel 1 m

Produktdetails

Andere

  • Dimensions
    • B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C
  • Frequenzbereich
    • 1900 MHz ... 1880 MHz

Andere

  • Dimensions
    • B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C
  • Frequenzbereich
    • 1900 MHz ... 1880 MHz
  • Dimensions : B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm
  • Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
  • Frequenzbereich : 1900 MHz ... 1880 MHz