Zentrale Komponenten
DECT-Basisstation für den Feuchtbereich
Gehäuse spritzwassergeschützt (IP54, Umweltklasse III). Sonstige Ausführung identisch zu Basisstation 790D130.
Artikel-Nr.: 790D131
Gehäuse spritzwassergeschützt (IP54, Umweltklasse III). Sonstige Ausführung identisch zu Basisstation 790D130.
Leistungsmerkmale
- 1 Basisstation für max. 4 gleichzeitige Sprachkanäle
Zusätzliche Informationen
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferumfang
DECT-Basisstation für den Feuchtbereich, Anschlusskabel (2 m), Anschlussbox und Schutzgehäuse IP54
Andere
- Gewicht
- ca. 200 g
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 40 °C
- Leistungs-aufnahme
- 1,5 W Watt
- Dimensions
- B: 180 mm H: 180 mm T: 90 mm (inkl. Antenne)
- Version
- Wandmontage (außen)
Andere
- Gewicht
- ca. 200 g
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 40 °C
- Leistungs-aufnahme
- 1,5 W Watt
- Dimensions
- B: 180 mm H: 180 mm T: 90 mm (inkl. Antenne)
- Version
- Wandmontage (außen)
- Gewicht : ca. 200 g
- Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
- Leistungs-aufnahme : 1,5 W Watt
- Dimensions : B: 180 mm H: 180 mm T: 90 mm (inkl. Antenne)
- Version : Wandmontage (außen)