/content/sps/de/de/search-results.html

Zentrale Komponenten

Basisstation

Zur Übertragung der Sprach- und Datensignale (maximal 4 gleichzeitige Sprachkanäle) zwischen der Zentraleinheit und den Mobilgeräten.

Überblick

Artikel-Nr.: 790D130

Zur Übertragung der Sprach- und Datensignale (maximal 4 gleichzeitige Sprachkanäle) zwischen der Zentraleinheit und den Mobilgeräten.

Die Datenübertragung und die Stromversorgung der Basisstation erfolgen über eine Zweidrahtverbindung (verdrilltes Adernpaar) von der Steuerkarte für die Basisstationen (maximal Entfernung 1000 m). Maximale Übertragungsreichweite bis zu 50 m im Gebäude (abhängig von Beschaffenheit, Struktur und Materialien) und bis zu 300 m im Freien. Die Basisstation wird über die mitgelieferte Anschlussbox verdrahtet.

Leistungsmerkmale
  • 1 Basisstation für max. 4 gleichzeitige Sprachkanäle
Lieferumfang

DECT-Basisstation inkl. Anschlusskabel (2 m) und Anschlussbox

Produktdetails

Andere

  • Gewicht
    • ca. 200 g
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C
  • Leistungs-aufnahme
    • 1,5 W Watt
  • Frequenzbereich
    • 1880 MHz ... 1900 MHz
  • Befestigung
    • Wandmontage (innen)
  • Dimensions
    • B: 150 mm  H: 160 mm  T: 36 mm  (inkl. Antennen)

Andere

  • Gewicht
    • ca. 200 g
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C
  • Leistungs-aufnahme
    • 1,5 W Watt
  • Frequenzbereich
    • 1880 MHz ... 1900 MHz
  • Befestigung
    • Wandmontage (innen)
  • Dimensions
    • B: 150 mm  H: 160 mm  T: 36 mm  (inkl. Antennen)
  • Gewicht : ca. 200 g
  • Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
  • Leistungs-aufnahme : 1,5 W Watt
  • Frequenzbereich : 1880 MHz ... 1900 MHz
  • Befestigung : Wandmontage (innen)
  • Dimensions : B: 150 mm  H: 160 mm  T: 36 mm  (inkl. Antennen)