Zentrale Komponenten
DECT-Repeater
Repeater zur Übertragung der Sprach- und Datensignale (maximal 2 gleichzeitige Sprachkanäle) zwischen einer Basisstation und den Mobilgeräten.Ein Repeater vergrößert die Übertragungsreichweite einer Basisstation um bis zu 50 %.
Artikel-Nr.: 790D140
Repeater zur Übertragung der Sprach- und Datensignale (maximal 2 gleichzeitige Sprachkanäle) zwischen einer Basisstation und den Mobilgeräten.Ein Repeater vergrößert die Übertragungsreichweite einer Basisstation um bis zu 50 %.
Die Datenübertragung erfolgt drahtlos zu einer zugewiesenen Basisstation (überlappender Funkbereich). Die Einrichtung erfolgt über eine Programmiereinheit oder ein DECT-Telefon.
Leistungsmerkmale
- 1 Repeater für max. 2 gleichzeitige Sprachkanäle inkl. Steckernetzteil
Lieferumfang
Repeater und Steckernetzteil
Andere
- Gewicht
- ca. 200 g
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 40 °C
- Leistungs-aufnahme
- 1,5 W Watt
- Frequenzbereich
- 1880 MHz ... 1900 MHz
- Befestigung
- Wandmontage (innen)
- Dimensions
- B: 150 mm H: 160 mm T: 36 mm (inkl. Antenne)
Andere
- Gewicht
- ca. 200 g
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 40 °C
- Leistungs-aufnahme
- 1,5 W Watt
- Frequenzbereich
- 1880 MHz ... 1900 MHz
- Befestigung
- Wandmontage (innen)
- Dimensions
- B: 150 mm H: 160 mm T: 36 mm (inkl. Antenne)
- Gewicht : ca. 200 g
- Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
- Leistungs-aufnahme : 1,5 W Watt
- Frequenzbereich : 1880 MHz ... 1900 MHz
- Befestigung : Wandmontage (innen)
- Dimensions : B: 150 mm H: 160 mm T: 36 mm (inkl. Antenne)