/content/sps/de/de/search-results.html

Zentrale Komponenten

Zentraleinheit Systevo DECT

Zentraleinheit als Basisgehäuse für das Telekommunikationssystem nach dem DECT/GAP-Standard zur Erweiterung einer Telefonanlage mit analogen Nebenstellenteilnehmern und/oder VoIP-Teilnehmern.

Überblick

Artikel-Nr.: 790D150

Zentraleinheit als Basisgehäuse für das Telekommunikationssystem nach dem DECT/GAP-Standard zur Erweiterung einer Telefonanlage mit analogen Nebenstellenteilnehmern und/oder VoIP-Teilnehmern. Der modulare Systemausbau der Zentraleinheit gemäß den Kundenanforderungen mit einer CPU-Karte und unterschiedlichen Einschubkarten für die Verwaltung von DECT-Basisstationen und Nebenstellenteilnehmern (a/b sowie VoIP/SIP). In einem System Systevo DECT können bis zu 250 Basisstationen und 500 DECT-Telefone eingesetzt werden. Die Montage erfolgt in einem 19“-Einbauschrank oder alternativ in Verbindung mit dem optionalen Wandhalter.

Leistungsmerkmale
  • 1 Zentralgehäuse mit Backplane
  • 1 Netzgerät für die Versorgung der Einschubkarten
  • Max. Einbau von 1 CPU-Karte und 8 weiteren Einschubkarten
  • Bei mehr als 4 „Basisstation-Steuereinheiten“ ist ein separates Netzteil notwendig
  • Redundanzbetrieb mit 2. Netzteil möglich
Lieferumfang

Zentraleinheit Systevo DECT

Systemdokumentation

Systemsoftware zur Einrichtung und Konfiguration

Zubehör

790D001 Anschlusskabel 5 m PC

790D156 CPU-Karte für Zentraleinheit Systevo DECT, ohne Link-Option

790D160 Steuereinheit Basisstationen (8)

790D170 alternativ 790D175 PABX-Interface Karte (8 a/b oder 16 a/b)

790D177 PABX-Interface Karte VoIP/SIP

790D180 Netzgerät für Zentraleinheit 19“

790D185 Wandhalter für Zentraleinheit 19“

Produktdetails

Andere

  • Gewicht
    • ca. 5,34 kg ohne Netzgerät (max. 12 kg mit Netzgeräten)
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Frequenzbereich
    • 1880 MHz ... 1900 MHz
  • Stromaufnahme
    • max. 9,48 A @ 19 V DC ampere
  • Befestigung
    • für Einbau in Rackgehäuse
  • Dimensions
    • B: 422 mm  H: 177 mm  T: 330 mm
  • Zulassung
    • TBR6(DECT RF),TBR22(GAP), EMC ETS300329,CE

Andere

  • Gewicht
    • ca. 5,34 kg ohne Netzgerät (max. 12 kg mit Netzgeräten)
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Frequenzbereich
    • 1880 MHz ... 1900 MHz
  • Stromaufnahme
    • max. 9,48 A @ 19 V DC ampere
  • Befestigung
    • für Einbau in Rackgehäuse
  • Dimensions
    • B: 422 mm  H: 177 mm  T: 330 mm
  • Zulassung
    • TBR6(DECT RF),TBR22(GAP), EMC ETS300329,CE
  • Gewicht : ca. 5,34 kg ohne Netzgerät (max. 12 kg mit Netzgeräten)
  • Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
  • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
  • Frequenzbereich : 1880 MHz ... 1900 MHz
  • Stromaufnahme : max. 9,48 A @ 19 V DC ampere
  • Befestigung : für Einbau in Rackgehäuse
  • Dimensions : B: 422 mm  H: 177 mm  T: 330 mm
  • Zulassung : TBR6(DECT RF),TBR22(GAP), EMC ETS300329,CE