/content/sps/de/de/search-results.html

Central Components

Sende-/Empfangseinheit "Universal V"

Aktives Transpondersystem mit einer einstellbaren Reichweite von bis zu 6 m Radius, sichere dreidimensionale Erfassung von Patienten- und Pflegetranspondern.

Überblick

Artikel-Nr.: 790P100

Aktives Transpondersystem mit einer einstellbaren Reichweite von bis zu 6 m Radius, sichere dreidimensionale Erfassung von Patienten- und Pflegetranspondern. Bestehend aus einer Antenneneinheit (868 MHz Arbeitsfrequenz, 125 kHz Ruhefrequenz), einer Auswerteeinheit mit Relaiskontakten (Wechsler), eingebautem Signalgeber und 230 V AC-Netzteil (eingebaut). Mit automatischer Feldregulierung (soweit möglich), wenn Störeinflüsse in dem Erfassungsbereich erkannt werden. Erweiterbar mit einer Relaiskarte zur Gruppenidentifikation und einer externen Zusatzantenne. Signalisierung eines Alarms über den integrierten Relaiskontakt, z. B. zur Weiterleitung an die Rufanlage. Alarmunterdrückung bei aktiver Bestätigung durch einen Pflegetransponder (außerhalb des aktiven Erfassungsbereichs, Radius von der Gebäudebeschaffenheit abhängig: maximal ca. 30 m), zudem wenn der Pflegetransponder im Erfassungsbereich der Sende-/Empfangseinheit erkannt wird. Batterieüberwachung der Transponder mit Störungsmeldung, wenn die Batteriekapazität von 40 % unterschritten wird. Möglichkeit zum Anschluss einer externen Zusatzantenne, z. B. LF-Weitbereich (Artikel 790P031), um den Erfassungsbereich anzupassen.

Lieferumfang

1x Antenneneinheit (868 MHz Arbeitsfrequenz, 125 kHz Ruhefrequenz)

1x Auswerteeinheit mit Relaiskontakten (Wechsler)

1x eingebauter Signalgeber

1x 230 V Netzteil (eingebaut)

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • weiß
  • Häufigkeit
    • 868 MHz hertz
  • Dimensions
    • B: 230 mm  H: 145 mm  T: 35 mm
  • Schutzart
    • IP 42
  • Gewicht
    • ca. 550 g

Andere

  • Farbe
    • weiß
  • Häufigkeit
    • 868 MHz hertz
  • Dimensions
    • B: 230 mm  H: 145 mm  T: 35 mm
  • Schutzart
    • IP 42
  • Gewicht
    • ca. 550 g
  • Farbe : weiß
  • Häufigkeit : 868 MHz hertz
  • Dimensions : B: 230 mm  H: 145 mm  T: 35 mm
  • Schutzart : IP 42
  • Gewicht : ca. 550 g