/content/sps/de/de/search-results.html

Transponder

Demententransponder mit Armband

Demententransponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

Überblick

Artikel-Nr.: 790P213

Demententransponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

Zusätzliche Informationen

Verfügbar ab 01.03.2020

Ersatzartikel für 790P124

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • schwarz (Gehäuse)
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 55 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20-90 %
  • Schutzklasse
    • IP67
  • Dimensions
    • B: 50 mm  H: 47 mm  T: 17 mm
  • Material
    • Leder mit Verschluss
    • PC-ABS
  • Gewicht
    • ca. 26 g

Andere

  • Farbe
    • schwarz (Gehäuse)
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 55 °C
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20-90 %
  • Schutzklasse
    • IP67
  • Dimensions
    • B: 50 mm  H: 47 mm  T: 17 mm
  • Material
    • Leder mit Verschluss
    • PC-ABS
  • Gewicht
    • ca. 26 g
  • Farbe : schwarz (Gehäuse)
  • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 55 °C
  • Rel. Luftfeuchte : < 20-90 %
  • Schutzklasse : IP67
  • Dimensions : B: 50 mm  H: 47 mm  T: 17 mm
  • Material : Leder mit Verschluss|PC-ABS
  • Gewicht : ca. 26 g