Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
- Produkte
- Automatisierung
- Funktionslösungen
- Anwendungen für Palettierer und Depalettierer
Anwendungen für Palettierer und Depalettierer
Automatisieren Sie arbeitsintensive Palettierungs- und Entpalettierungsaufgaben, um höhere Durchsatzraten zu erzielen
Konventionelle und robotergestützte Palettierer und Depalettierer sind für die Automatisierung arbeitsintensiver Aufgaben in modernen Fertigungs-, Distributions- und Fulfillment-Betrieben unverzichtbar geworden. Das breite Angebot an Palettieranlagen von Honeywell und die jahrzehntelange Erfahrung in der Branche bieten passgenaue Palettierlösungen, die für die anspruchsvollen Fertigungs- und Fulfillment-Anforderungen von heute entwickelt wurden.
Produktion
Die Hersteller verlassen sich auf flexible End-of-Line (EOL) Palettiersysteme, um stabile Paletten- oder Stückgutladungen zu bilden und sich an die sich ständig ändernden Verpackungstrends anzupassen. Die Alvey®-Palettierer von Honeywell bieten eine überragende Handhabung von Verpackungen, Flexibilität bei der Musterbildung und die Zuverlässigkeit, die erforderlich ist, um mit den steigenden Produktions- und Durchsatzanforderungen von heute Schritt zu halten.
Wenn es um die Handhabung von Rohstoffen in Produktionsanlagen geht, wie z. B. leere Gläser oder Flaschen, integrieren Hersteller oft Depalettierer, um Schüttgut in sekundären Prozessen schnell zu entladen. Das unterstützt die Effizienz der Fertigungsstraße. In diesen Umgebungen werden fortschrittliche Roboterwerkzeuge eingesetzt, um die Flexibilität, die für die Handhabung einer Vielzahl von Trennblechen und -platten gemäß den individuellen Anforderungen jedes Herstellers erforderlich ist, zu gewährleisten.
Distribution und Fulfillment
Distributions- und Fulfillmentzentren nutzen Palettierlösungen in kritischen Lager-, Abruf- und Versandprozessen. Robotergestützte Depalettierer sind besonders gut für Anwendungen geeignet, bei denen Paletten bei der Annahme schnell zerlegt werden müssen, um die Erfüllung von Einzel- oder Mischbestellungen vorzubereiten. Depalettierer bieten die Flexibilität, eine breite Palette von Produkttypen und -profilen zu handhaben. Sie werden in Prozesse integriert, die es ermöglichen, das Produkt in ein Teilsystem, wie z. B. ein automatisches Abfragesystem (AS/RS) oder ein Sortierförderersystem, aufzunehmen.
Palettierer sind bei der Auftragsabwicklung, die den Aufbau von Paletten mit mehreren Produkten oder Verpackungsarten erfordern, unverzichtbar. Diese Systeme bieten die Flexibilität, um eine effiziente Filialauffüllung oder die Palettierung von „etikettierten“, verkaufsfertigen Display-Ladungen zu ermöglichen.
In Distributions- und Fulfillmentbetrieben werden häufig Sortiersysteme eingesetzt, um Produkte auf bestimmte Versandwege zu sortieren, auf denen die Palettierung von gemischten oder konsolidierten Ladungen stattfindet. Dieser Prozess erfordert normalerweise eine Form von robotergestützter und/oder konventioneller Palettiertechnik mit der Flexibilität, ein vielfältiges Produktsortiment, einschließlich Behältern, bei hohen Geschwindigkeiten zu verarbeiten.
Honeywell bietet ein komplettes Sortiment an skalierbaren Palettieranlagen, die die Geschwindigkeit, Produktivität und Flexibilität liefern, die in Produktions- und Distributionsbetrieben benötigt werden. Die branchenführenden robotergestützten Palettierlösungen von Alvey sind darauf ausgelegt, die anspruchsvollsten Palettierprobleme zu lösen, einschließlich der Fähigkeit, einzelne Kartons, Reihen oder ganze Schichten zu kommissionieren. Unsere Palettierer- und Depalettierer-Leistungen umfassen:
- Herkömmliche Palettierer und Depalettierer
- Robotergestützte Palettierer und Depalettierer (mit End-of-Arm Roboterwerkzeugen)
- Hybride Palettierlösungen
- Palettenstapler
- Palettenspender
- Palettenförderer
Anwendungen für Palettierer und Depalettierer
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc