Effiziente und genaue Kommissionierprozesse sind der Schlüssel, um die Arbeitskosten niedrig zu halten und die steigenden Erwartungen der Kunden an den Service zu erfüllen. Viele Distributionszentren (DCs) und Fulfillment-Betriebe verlassen sich in der Regel auf mindestens eine Automatisierungstechnologie für die Kommissionierung, um ihre Auftragsabwicklung zu verbessern. Egal, ob Sie Lösungen für die Stück-, Karton- oder Palettenkommissionierung – oder eine Kombination aus diesen drei Bereichen – benötigen, Honeywell bietet umfassende Expertise im Bereich der Kommissionierung und die Technologien, die erforderlich sind, um den notwendigen Automatisierungsgrad in Ihren Fulfillment-Abläufen zu erreichen.
Stückgutkommissionierung
Die Technologien für die Stückgutkommissionierung decken die arbeitsintensivsten Prozesse in den Fulfillment-Bereichen der Distributionszentren ab. Von tragbaren RF-Scannern der Einstiegsklasse bis hin zu fortschrittlichen Pick-to-Light- und Put-to-Light-Systemen sind die folgenden Technologien oft die ersten Schritte, die Distributionszentren auf dem Weg zur digitalen Transformation hin zu mehr Automatisierung unternehmen.
- Tragbare RF-Scanner – sind ideal für SKUs mit niedrigerer Geschwindigkeit. Sie bieten eine Produktivitätssteigerung von 10 – 15 Prozent gegenüber manuellen Prozessen mit nahezu perfekten Genauigkeitsraten.
- Sprachgeführte Kommissionierung – ermöglicht durch die Verwendung von Honeywell Voice, der branchenführenden Technologie zur Sprachkommissionierung, eine Produktivitätssteigerung von durchschnittlich 35 Prozent. Sie bietet eine erhebliche Genauigkeit und Effizienzsteigerung bei kritischen Fulfillment-Vorgängen.
- Mobile Kommissionierwagen – ermöglichen die Kommissionierung von Artikeln mit niedriger Geschwindigkeit in entfernten Break-Pack-Kommissionierbereichen, häufig unter Verwendung von Pick-to-Light, Voice-Picking oder RF-Technologien.
- Pick-to-Light- und Put-to-Light-Systeme – ermöglichen eine beleglose, lichtgesteuerte Abfertigung für eine verbesserte Produktivität, Geschwindigkeit und Genauigkeit.
Behälterkommissionierung
Die Behälterkommissionierung, d. h. der Prozess die Kommissionierung ganzer Behälter mit Produkten zur Erfüllung von Aufträgen, ist eine weitere arbeitsintensive, aber wichtige Kommissionierungsmethode, die in modernen Fulfillment-Betrieben eingesetzt wird. Abhängig von den spezifischen Geschwindigkeits-, Volumen- und Durchsatzanforderungen können Distributionszentren eine Kombination aus Kartonkommissionier- und Sortierfördertechniken mit Palettieranlagen einsetzen, um optimale Arbeitsabläufe zu schaffen. Wie bei der Stückkommissionierung sorgen RF-, Pick-to-Light- und sprachgestützte Kommissionierungsautomatisierung für eine deutliche Verbesserung des Durchsatzes und der Genauigkeit bei der Behälterkommissionierung.
Palettenkommissionierung
Bei der Palettenkommissionierung geht es um die Entnahme ganzer Paletten oder bestimmter Produktschichten von Paletten (auch Stückgut genannt), die für die Auftragsabwicklung verwendet werden. Um die Effektivität dieser Vorgänge zu verbessern, gehen viele Distributionszentren weg von der manuellen Palettenkommissionierung (mit Gabelstaplern aus den Regalen) hin zu automatisierten Lösungen für die Palettenkommissionierung, die das platzsparende Design und die Durchsatzsteigerung eines automatischen Regalbediengeräts (RBG) beinhalten. In Kombination mit intelligenten Palettenförder- und Sortiersystemen kann Honeywell eine vollautomatische Lösung zur Palettenkommissionierung liefern.