-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Partner
- |
- Blog (US)
- |
- Kontaktieren Sie uns
- |
- Produkte
- Automatisierung
- Lösungen nach Technologie
- Fördersysteme
- Stauförderer
Stauförderer
Verbessern Sie den Produktfluss mithilfe eines breiten Spektrums an Staufördersystemen
Bewahren Sie mit diesen fortschrittlichen Förderlösungen in Zoll- und metrischen Maßstäben die Produktintegrität bei minimalem Platzbedarf für hohen Durchsatz, hohe Dichte, geringen Staudruck und druckloses Stauen:
Druckloses Stauen
IntelliQ ZoneFlex ist ein riemengetriebener, druckloser Hochgeschwindigkeitsstauförderer. Er ist mit einem schmalen Riemen mit V-Antriebsvorrichtung ausgestattet, die für einen effizienten und leisen Betrieb, hohe Zuverlässigkeit und minimale Wartung sorgt.
Accuglide ZoneFlex ist ein kettengetriebener, druckloser Hochgeschwindigkeitsstauförderer. Er steuert den Produktfluss und die intelligente Zonensteuerung für einen optimalen Durchsatz und minimale Produktbeschädigung. Er staut sich durch Kurven mit einem einzigen Antrieb, während ein Ketten- und Pad-Antriebsmechanismus den dauerhaften Betrieb gewährleistet.
Zu den ZoneFlex-Funktionen gehören eine Zwei-Zonen-Steuerung, um eine hochdichte Ansammlung verschiedener Paketgrößen und -gewichte zu liefern. Intuitive Dip-Schalter und LED-Diagnose ermöglichen eine einfache und flexible Konfiguration für Ihren individuellen Betrieb.
Der patentierte „Nachbarschaftsmodus“ von ZoneFlex Advanced bietet eine beispiellose Kartonkontrolle durch Verlangsamung des Produkts vor dem Staubereich, um Schäden, Kartonrotation und Side-by-Side Effekte zu minimieren.
Der Transnorm TS 2100 ist ein staudruckloser Staurollenförderer, der von einem schmalen Flachriemen angetrieben wird. Durch einstellbare Andrückrollen kann der Anpressdruck zwischen Tragrollen und Antriebsgurt fördergutbezogen optimal eingestellt werden. So kann der Staudruck fördergutabhängig bis auf ein Minimum von 2 Prozent reduziert werden.
E-Z Set™ Live-Rollenförderer
So kann der Staudruck fördergutabhängig bis auf ein Minimum von 2 Prozent reduziert werden. Einfacher Förderer mit minimalen beweglichen Teilen und ohne pneumatische Bauteile. Er verfügt über einen einstellbaren Antriebsdruck auf der Förderfläche.
- Ideal für Minimaldruck-Akkumulation über kurze Entfernungen
- Schräge Zwischenstücke sorgen für eine effiziente Produktausrichtung
Motorbetriebener Rollenförderer (MDR)
Für Anwendungen, die eine maximale Staudichte erfordern, bieten MDR-Förderer eine hervorragende Produktkontrolle und Flexibilität. Rollen mit integrierten Motoren ermöglichen individuell angetriebene Zonen unterschiedlicher Länge, während fortschrittliche Logikoptionen ein enges, berührungsfreies Stauen ermöglichen.
- 50 Prozent mehr Energieeffizienz als bei herkömmlichen Fördersystemen
- Extrem leiser Betrieb
- Einfache Inbetriebnahme und Wartung
- Eigensicher für eine enge Bedienerinteraktion
- Lokale und systemnahe Steuerungen
IntelliFlow™
IntelliFlow bietet eine intelligente Mischung von angetriebenen und nicht-angetriebenen Rollen, um den Produktfluss nach unten zu optimieren.
- Deutlich verbesserte Kartonsteuerung im Vergleich zu Standard Schwerkraftförderern
- Stauen mit minimalem Druck mit mehreren Kartons pro Zone
- Kontrollierter Wiederanlauf zur Minimierung von leichten Produktstillständen
- Vereinzelte Freigabe hilft dem Produktfluss an Versanddocks
Accumat®
Mit modularen Kunststoffbändern als Förderfläche maximiert dieser rollenlose, Staudrucklose Förderer Ihre Designoptionen für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgüterindustrie.
- Selbstführende, modulare Kunststoffbänder für einen geräuscharmen Betrieb
- Mehrere Zonen und elektronische Steuerung sorgen für staudruckloses Stauen
Verwandte Themen
Stauförderer
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2022 Honeywell International Inc