Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
- Produkte
- Automatisierung
- Lösungen nach Technologie
- Fördersysteme
- Kurvenförderer
Kurvenförderer
Transport von Taschen, Beuteln und Paketen in jeder Richtung mit Kurven- und Spiralfördersystemen
Über 140.000 Einheiten wurden bereits installiert. Die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Gurtkurve, dem Flaggschiff von Transnorm, ist weltweiter Industriestandard. Das macht Transnorm zum klaren Marktführer. Die Steigerung der Effizienz ist ein wichtiger Funktionsbaustein in Paket- und Distributionszentren, kleineren CEP-Standorten und E-Commerce Fulfillment-Standorten auf 5 Kontinenten. Über dreihundert Flughäfen auf der ganzen Welt – darunter die Top 30 – vertrauen auf Transnorm.
Intralogistik-Kurve – TS 1600-090
Intralogistik-Kurve von Transnorm
Transnorm Intralogistik-Kurven eignen sich für Stückgüter von bis zu 35 kg/m. Sie zeichnen sich durch das patentierte Gurtführungssystem mit konischen Umlenktrommeln aus. Dadurch garantieren die Kurven höchste Zuverlässigkeit und Laufruhe. Täglich stellen Transnorm Intralogistik-Kurven rund um den Globus ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit in unzähligen Intralogistikanwendungen und in verschiedensten Branchen unter Beweis. Ob es sich um den Transport von Behältern, Kartons oder Paketen handelt, unsere wartungsfreundlichen Gurtkurven sorgen für einen exakten und reibungslosen Richtungswechsel.
Transnorm Intralogistik-Kurven bieten folgende Vorteile:
- Erstklassige Leistung bei Zuverlässigkeit, Energieverbrauch und Wartungsfreundlichkeit
- Robuste Konstruktion bei geringem Eigengewicht
- Gewichts-, raum- und montageoptimiert
- Einfache Integration in neue und bestehende Anlagen
- Patentiertes Gurtführungssystem und konische Trommeln sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Laufruhe
- Spannungsarmer Gurtantrieb über die gesamte Gurtbreite ermöglicht extrem lange Einsatzzeiten
Standard-Riemenkurve – TS 1600-105/TS 1500 (nur US-Markt)
Standard-Gurtkurven von Transnorm
Standard-Gurtkurven sind als Kernstück der Transnorm Kurvenfamilie. Sie bieten bei einer max. Belastbarkeit von bis zu 150 kg ein äußerst breites Einsatzspektrum für den innerbetrieblichen Transport verpackter und unverpackter Stückgüter. Sie bieten hohe Leistung und kontinuierlichen Betrieb und sind ein Schlüsselelement, das häufig in Gepäckabfertigungssystemen, Paketstationen und E-Commerce-Fulfillment-Zentren zu finden ist.
Transnorm Gurtkurven sind für ihre Zuverlässigkeit bekannt und zeichnen sich durch ein integriertes Designkonzept aus. Der effektive Platzbedarf des Gesamtsystems ist sehr gering, während das gesamte Handling bis hin zum Gurtwechsel stark vereinfacht ist.
Transnorm Standard-Gurtkurven bieten folgende Vorteile:
- Erstklassige Leistung bei Zuverlässigkeit, Energieverbrauch und Wartungsfreundlichkeit
- Robuste Konstruktion bei geringem Eigengewicht
- Gewichts-, raum- und montageoptimiert
- Einfache Integration in neue und bestehende Anlagen
- Patentiertes Gurtführungssystem und konische Trommeln sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Laufruhe
- Einfacher und schneller Gurtwechsel
- Ein spannungsarmer Gurtantrieb über die gesamte Gurtbreite ermöglicht extrem lange Einsatzzeiten
Schwerlast-Gurtkurven – TS 1600-140/TS 1500-SPC (US-Markt)
Transnorm Schwerlast-Gurtkurven – robust und zuverlässig
Sie haben eine serienmäßigen Nennweite von bis zu 1.500 mm und eine Gesamtbelastbarkeit von bis zu 250 kg. Die Transnorm Schwerlast-Gurtkurven sind ein wichtiger Baustein in Sammelstrecken oder Transportlinien mit unregelmäßigen Fördergütern. Schwerlast-Gurtkurven erfüllen mit einem maximalen Durchfluss von bis zu 3 m/s höchste Ansprüche an Leistung und Zuverlässigkeit.
Die Spitzentechnologie von Transnorm und das Einhalten der ökologischen Bilanz garantieren einen niedrigen Energie- und Wartungsbedarf. Das macht die Schwerlast-Gurtkurve zu dem Modell mit dem niedrigsten Geräuschpegel seiner Klasse.
Transnorm Schwerlast-Gurtkurven bieten folgende Vorteile:
- Erstklassige Leistung bei Zuverlässigkeit, Energieverbrauch und Wartungsfreundlichkeit
- Robuste Konstruktion bei geringem Eigengewicht
- Gewichts-, raum- und montageoptimiert
- Einfache Integration in neue und bestehende Anlagen
- Patentiertes Gurtführungssystem und konische Trommeln sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Laufruhe
- Einfacher und schneller Gurtwechsel
- Ein spannungsarmer Gurtantrieb über die gesamte Gurtbreite ermöglicht extrem lange Einsatzzeiten
Wendelkurven
Transnorm Wendelkurven – zwei Funktionen, ein Förderer, volle Geschwindigkeit …
Wendelkurven kommen in einem Förderer immer dann zum Einsatz, wenn neben dem Kurventransport gleichzeitig ein Höhenunterschied überwunden werden muss. Dank des ganzheitlichen Konstruktionskonzeptes vereinen Transnorm Wendelkurven Leistung und Zuverlässigkeit. Sie reduzieren den effektiven Platzbedarf des Förderers zur Erfüllung dieser Funktionen innerhalb des Systemlayouts. Auch der Gurtwechsel ist stark vereinfacht.
Transnorm Wendelkurven bieten folgende Vorteile:
- Sehr hoher Durchsatz
- Geringer Steuerungsaufwand, keine Voraustaktung
- Patentiertes Gurtführungssystem und konische Trommeln sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Laufruhe
- Spannungsarmer Gurtantrieb über die gesamte Gurtbreite ermöglicht extrem lange Einsatzzeiten
- Gewichts-, raum- und montageoptimiert
- Sehr niedriger Geräuschpegel im Vergleich zu Förderern mit Kettenantrieb
Global Airport Curve – TS 1600 GAC
Transnorm Global Airport Curve – Weltweit bewährt
Die Global Airport Curve ist das Ergebnis der konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Betreiber von Gepäckabfertigungssystemen und Systemintegratoren. Das ganzheitliche Konstruktionskonzept kombiniert die bewährte Zuverlässigkeit der Transnorm Gurtkurven mit Spitzenwerten in Bezug auf Energieverbrauch, Laufruhe und Wartungsfreundlichkeit. Das Ergebnis sind besonders niedrige Lebenszykluskosten und eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Transnorm Global Airport Curve bietet folgende Vorteile:
- Erstklassige Leistung bei Zuverlässigkeit, Energieverbrauch und Wartungsfreundlichkeit
- Robuste Konstruktion bei geringem Eigengewicht
- Gewichts-, raum- und montageoptimiert
- Einfache Integration in neue und bestehende Anlagen
- Patentiertes Gurtführungssystem und konische Trommeln sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Laufruhe
- Ein spannungsarmer Förderbandantrieb über die gesamte Bandbreite ermöglicht extrem lange Einsatzzeiten
- Gurtabtragung aus hochfesten Schichtholzplatten
Rollenkurve – TS 2730
Transnorm Rollenkurve – Flexible und effiziente Lösung für den Kurventransport
Transnorm Rollenkurven sind eine hocheffiziente, praktisch wartungsfreie Lösung für den Transport von leichten oder verpackten Lasten. Durch den Einsatz der 24-V-Technologie benötigen die wirtschaftlichen, motorisierten Rollen weniger elektrische Leistung als herkömmliche Antriebe.
Transnorm Rollenkurvenförderer mit einem motorisierten Rollenantrieb bieten die folgenden Vorteile:
- Standardisierte, wirtschaftliche Lösung
- Kompakte/flache Bauweise
- Antrieb über Motorrollen (24-V-Technologie)
- Geringe installierte elektrische Leistung erforderlich
- Verschleißarm und wartungsfreundlich
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Schnelle und einfache spätere Anpassungen möglich
Safeglide ® Wendelrutschen
Safeglide® Wendelrutschen – Energie sparen und mit Schwerkraft fördern
Die Transnorm Safeglide® Wendelrutsche ist eine schnelle, sichere und kostengünstige Lösung, um Stückgut schonend von einer Ebene zur nächsten zu transportieren.
Die Wendelrutschen werden aus mehreren glasfaserverstärkten Epoxydharzschichten gefertigt. Die Gleitoberfläche besteht aus einem besonderen Finish, in dem feinste Edelstahlkügelchen eingebettet sind. Diese verleihen der Oberfläche hervorragende Gleiteigenschaften und eine besonders hohe Verschleißfestigkeit. Die Transnorm Safeglide® Wendelrutsche kann mit verschiedenen Zuführungen verknüpft und als dynamischer Puffer mit sicherem und selbständigem Angleiten verwendet werden.
Die Safeglide® Wendelrutschen bietet folgende Vorteile:
- Sichere und schnelle Abwärtsbewegung
- Geräuschdämpfendes und schwer entflammbares Verbundmaterial
- Exzellente Gleitfähigkeit, die auch von ungünstigen Umgebungsbedingungen, wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit unberührt bleibt
- Geringe Anschaffungskosten und geringe(r) Wartungskosten/-aufwand
- Keine beweglichen Teile, keine Ersatzteile und Verschleißteile
- Kostengünstige Reparatur
Kurvenförderer
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc