Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
- Produkte
- Automatisierung
- Lösungen nach Technologie
- Kommissioniertechnologien
- Kommissioniertechnologien
Kommissioniertechnologie
Maximieren Sie Durchsatz und Genauigkeit durch halbautomatische Kommissionierungstechnologien
Unabhängig davon, wo Sie sich im Automatisierungsspektrum befinden, machen die starke Zunahme der SKUs, die stark variierenden Auftragsprofile und saisonale Anforderungen ein gewisses Maß an Automatisierung bei der Kommissionierung erforderlich. Honeywell bietet das ideale Mix aus Materialfluss- und Kommissionierungstechnologien, um den Durchsatz zu maximieren und die Genauigkeit Ihrer Fulfillment-Prozesse zu gewährleisten. Unsere Kommissioniertechnologien umfassen Pick- und Put-to-Light-Systeme, mobile GoKart™-Kommissionierwagen und sprachgeführte Kommissionierung. Diese verschiedenen Systeme können in Ihre bestehende Anlageninfrastruktur, in Honeywell Materialflusstechnik und unsere branchenführende Momentum™ Lagerverwaltungs-Software integriert werden.
Die Kommissioniertechnologien umfassen:
- Pick-to-Light- und Put-to-Light-Systeme
- Sprachgeführte Kommissionierung
- Mobile Kommissionierwagen-Systeme
- RF-Handscanner und mobile Geräte
cL™ (Compact Light)
Mehrfarbige Geräte ermöglichen gleichzeitige Aktivitäten in gemeinsam genutzten Zonen, wie z. B. mehrere aktive Aufträge und Kommissionierer, um die Kapazität und die Arbeitsproduktivität zu verbessern
Softwarefunktionen erfüllen die erhöhten Kapazitätsanforderungen und erweitern bestehende WMS- oder ERP-Systeme, um fortschrittliche Planungs-, Management- und Berichterstattungstools zur Optimierung lichtgesteuerter Abläufe bereitzustellen
Helle Blinklichter und leicht ablesbare LED-Displays geben klare Hinweise auf Kommissionierorte und -mengen, um Kommissionierungsfehler praktisch zu eliminieren und flexible Workflow-Methoden zu ermöglichen
Robuste, modulare Snap-in-Vorrichtungen können direkt vor dem Produkt oder den Versandkartons positioniert werden
Mobile Kommissionierwagen-Systeme
Für Artikel mit geringer Geschwindigkeit und weit entfernte Break-Pack-Kommissionierbereiche bieten unsere mobilen GoKart-Kommissionierwagen eine bewährte Lösung in Ihrem Betrieb. Diese Pick-to-Cart-Lösung kombiniert fortschrittliche Pick-to-Light-Komponenten, sprachgeführte Picking-Automatisierung und RF-Handscanner in einem robusten mobilen Picking-System.
- Erhöht die Genauigkeit bei beleuchteten Auftragsorten
- Ermöglicht Kommissionierraten von mehr als 300 Auftragspositionen pro Stunde
- HF-, Sprach- oder Lichtgeräte für gerichtete Aktivitäten
- Gleichzeitige Auswahl von Mehr- und einzeiligen Aufträge
- Anpassbare, robuste Ausführung mit Metallwagen
- Drahtlose HF-Datenkommunikation und integrierte Stromversorgung
- Mobilität und Flexibilität für unterwegs
Pick-to-Light- und Put-to-Light-Systeme
Die Honeywell Pick-to-Light- und Put-to-Light-Systeme ermöglichen eine beleglose, lichtgesteuerte Fulfillment für eine verbesserte Produktivität, Geschwindigkeit und Genauigkeit. Intelligente Mikroprozessor-basierte Geräte besitzen integrierte Diagnosefunktionen für eine einfache Fehlerbehebung, während die robuste Bauweise und der Rund-um die-Uhr-Support Ausfallzeiten minimieren und die Zuverlässigkeit erhöhen. Diese skalierbaren, einfach zu bedienenden, lichtgesteuerten Fulfillment-Systeme erfordern nur eine minimale Schulung für Kommissionierer und erhöhen die Genauigkeit und Effizienz beim Kommissionieren in Umgebungen mit hoher Geschwindigkeit und hohen SKU-Zahlen und hoher Dichte.
RF-Handscanner und mobile Geräte
Unsere RF-Handscanner sind ideal für SKUs mit geringerer Geschwindigkeit und setzen auf Radiofrequenztechnik (RF), um Kommissionierer durch den Fulfillmentprozess zu führen, was eine Genauigkeit von 99,9 Prozent und eine Produktivitätssteigerung von 10–15 Prozent gegenüber manuellen Prozessen ermöglicht.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Handgeräten
- Geeignet für eine Vielzahl von Fulfillment-Workflows, darunter Chargenkommissionierung, -eingang, -auffüllen und -neusortierung
Sprachgeführte Kommissionierung
Honeywell bietet robuste sprachgeführte Kommissionierlösungen, die sich ideal für Betriebe eignen, die den Übergang zu Kommissionierprozessen mit einem höheren Grad an Automatisierung vollziehen. Honeywell Voice ist die branchenweit bevorzugte Voice-Kommissioniertechnologie, mit der sich die Produktivität, Genauigkeit und Effizienz in kritischen Abläufen steigern lassen. Honeywell Voice wird von fast 1 Million Mitarbeitern weltweit wegen seiner robusten Leistung und funktionalen Verbesserungen bevorzugt.
- Sprachgeführte Picking-Mobilität für Freihandbetrieb ohne Sichtkontakt
- Eine Produktivitätssteigerung von 35 Prozent im Durchschnitt
- Eine Verbesserung der Genauigkeit um 85 Prozent im Durchschnitt
- Nahtlose Integration in die meisten ERP- und WMS-Systeme
- Beschleunigte Schulung und schnelleres Onboarding
- Verbesserte Sicherheit am Arbeitsplatz
xD™ (Extended Display) und xL™ (Extended Light)
- Mehrfarbige Geräte mit durchgängiger Abdeckung des Kommissionierregals und der Möglichkeit zur Konfiguration von zwei Regalen sorgen für eine erhöhte Kommissionierdichte
- Die Zuordnung mehrerer Standorte, SKUs oder Kommissionierer ermöglicht eine flexible Anpassung des Arbeitsablaufs an das sich ändernde Auftragsvolumen im Tagesverlauf
- Konfigurationen für Aufnahmefächer und Kommissionierflächen werten den verfügbaren Platz aus, die Eigenschaften der eingehenden Produkte und die aktuelle Nachfrage, was eine optimierte Regalnutzung, mehr Kommissioniervorgänge, reduzierte Wege des Kommissionierers und eine verbesserte Produktivität ermöglicht
- Die Breite der Aufnahmefächer und Anzeigeleuchten stimmen mit den Abmessungen der Kommissionierfläche überein, damit die Breite der erforderlichen SKUs für eine erhöhte Kommissioniergenauigkeit klar beleuchtet wird
Verwandte Themen
Kommissioniertechnologien
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc