Die Lagerautomatisierungslösungen von Honeywell Robotics bieten die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz, um eine breite und wachsende Palette von betrieblichen Anforderungen für Hochleistungs-Distributions-, Fulfillment- und -Fertigungsprozesse abzudecken.
- Mehr als ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Bereitstellung von Roboterlösungen aus einer Hand
- Zertifiziert von der Robotic Industries Association als ein zertifizierter Roboter-Integrator mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Erfüllung strenger Industriestandards
- Umfangreiche Kenntnisse der Arbeitsabläufe im Distributionszentrum, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen
In Kombination mit der unübertroffenen Expertise von Honeywell in der Lagerintegration, innovativen Technologien und einer starken universellen Steuerungsgrundlage können Sie die Vorteile der Robotik in Ihrem Betrieb voll ausschöpfen.
Von der Kommissionierung über die Vereinzelung bis hin zum Entladen und Depalettieren können Sie aus einem breiten Portfolio an Innovationen wählen, die speziell für Distributionszentren (DCs) entwickelt wurden.
- Strategische Beziehung zum National Robotics Engineering Center an der Carnegie Mellon University zum Zwecke der Entwicklung von DC-fokussierter künstlicher Intelligenz und Robotersteuerungen
- Zusammenarbeit mit Start-ups, darunter Fetch Robotics und Soft Robotics, um die Lagerautomatisierung um hochentwickelte Greiftechnik und Mobilität zur erweitern
Außerdem finden Sie hier Roboterlösungen z. B. für das Palettieren und Depalettieren von Kartons, die zur Lösung von Herausforderungen entwickelt wurden, mit denen sich Fertigungsbetriebe häufig konfrontiert sehen. Diese Lösungen nutzt Robotik mit spezialisierten Werkzeugen, um die schwierigsten Herausforderungen bei der Palettierung zu bewältigen.
Das Herzstück vieler dieser leistungsstarken Roboterlösungen ist der Honeywell Universal Robotic Controller (HURC), eine gemeinsame, cloudbasierte Plattform, die eine schnelle Entwicklung, Optimierung und anwendungsübergreifendes maschinelles Lernen von Lösungen ermöglicht. HURC stellt die Rechenleistung für die Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit bereit und bietet:
- Schnellere Wahrnehmung
- Bessere Entscheidungsfindung
- Überlegene Fehlerbehebung
- Höhere Effizienz und Betriebszeit
- Weniger Bedienereingriffe
Testen der Automatisierung und Fehlerbehebung vor der Ausführung
Honeywell Robotics bietet maßgeschneiderte daten- und physikgesteuerte Simulationen, die Ihnen helfen, Leistungsziele zu erreichen, Engpässe zu beseitigen, neue Ideen zu testen und den optimalen Automatisierungsgrad für Ihren Betrieb zu ermitteln. Die Simulation ermöglicht es Ihnen, Ihr Risiko zu reduzieren, die Leistung vor dem Bau zu validieren und den Wert für Ihre Stakeholder zu demonstrieren.
Virtuelle Umgebungen ermöglichen eine simulierte Konzeption, Tests und Fehlerbehebung, um die leistungsstärksten Lösungen für Ihren Betrieb zu finden. Sie können die Leistung verschiedener Lösungen vergleichen, erfahren, wie schnell sich Ihre Investition amortisieren wird, und den Durchsatz basierend auf Ihrem eigenen einzigartigen Produktmix schätzen. Sie werden im Voraus wissen, wo Roboter den größten Nutzen bringen, wie sie sich in den Rest Ihres Distributionszentrums integrieren lassen und wo Förderbänder, Lagersysteme oder andere Lösungen am effektivsten sein könnten. Sie können auch berechnen, wie viele Personen durch die Automatisierung für sicherere und höherwertige Arbeitsplätze verfügbar werden.
Diese leistungsstarken Entwicklungstools stellen sicher, dass Sie die richtige Roboterlösung erhalten – ohne sich auf Versuch und Irrtum verlassen zu müssen.
Erfahren Sie mehr über Simulation auf System- und Subsystemebene
-
Mobile RoboterAutonome mobile Roboter (AMRs) erkennen und navigieren Lager- und Fabrikumgebungen und transportieren dabei nahezu jeden beliebigen Gegenstand von Bauteilen bis hin zu Paletten.
-
KommissioniertechnologieDie KI-unterstützte Kommissionierroboter verwenden Greif- und Bildverarbeitungstechnologien, um Ihre Mitarbeiter beim Abrufen, Sortieren und dem Fulfillment von Aufträgen zu unterstützen.
-
Einspeisung in RobotersortiererEinspeisesysteme für Robotersortierer, die für bestehende Workflows und eine Vielzahl von gängigen Paketgrößen in Post- und E-Commerce-Anwendungen entwickelt wurden.
-
Automatisierungstechnologien für das Entladen und BeladenDer automatisierte Entladeroboter und der Gelenkarm-Belader/Entlader von Honeywell Robotics machen schwierige Aufgaben effizienter und verlagern die Arbeit auf höherwertige Aufgaben.
Verwandte Themen